(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ejes Lineales de Precisión - Con ranuras para anillo de retención en ambos extremos (Pulgadas).

Ejes Lineales de Precisión - Con ranuras para anillo de retención en ambos extremos (Pulgadas).

El eje lineal de precisión en pulgadas con ranuras para anillos de retención en ambos extremos está disponible en acero endurecido y equivalente a acero inoxidable 440C , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie: Cromado duro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 0,25 (1/4)- 1,00 (1)
[Rango de longitud] 1,00 - 45,00. Utilice la alteración LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,001.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SFARCaja de acero endurecido-Endurecimiento por inducción 58HRC ~
U-PSFARCaja de acero endurecidoCromado duro 750HVEndurecimiento por inducción 58HRC ~
U-SSFARAcero inoxidable 440C-Endurecimiento por inducción 56HRC ~

Especificaciones


Precision Linear Shafts - Retaining Ring Grooves on Both Ends:Related Image

Modificaciones

Precision Linear Shafts - Retaining Ring Grooves on Both Ends:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-PSFAR0.25-L[0.75-22/0.01]
U-PSFAR0.25-LLC[0.75-22/0.01]
U-PSFAR0.38-L[0.75-30/0.01]
U-PSFAR0.38-LLC[0.75-30/0.01]
U-PSFAR0.50-L[1-30/0.01]
U-PSFAR0.50-LLC[1-30/0.01]
U-PSFAR0.63-L[1-36/0.01]
U-PSFAR0.63-LLC[1-36/0.01]
U-PSFAR0.75-L[1.25-45/0.01]
U-PSFAR0.75-LLC[1.25-45/0.01]
U-PSFAR1.00-L[1.25-45/0.01]
U-PSFAR1.00-LLC[1.25-45/0.01]
U-SFAR0.25-L[0.75-22/0.01]
U-SFAR0.25-LLC[0.75-22/0.01]
U-SFAR0.38-L[0.75-30/0.01]
U-SFAR0.38-LLC[0.75-30/0.01]
U-SFAR0.50-L[1-30/0.01]
U-SFAR0.50-LLC[1-30/0.01]
U-SFAR0.63-L[1-36/0.01]
U-SFAR0.63-LLC[1-36/0.01]
U-SFAR0.75-L[1.25-45/0.01]
U-SFAR0.75-LLC[1.25-45/0.01]
U-SFAR1.00-L[1.25-45/0.01]
U-SFAR1.00-LLC[1.25-45/0.01]
U-SSFAR0.25-L[0.75-24/0.01]
U-SSFAR0.25-LLC[0.75-24/0.01]
U-SSFAR0.38-L[0.75-32/0.01]
U-SSFAR0.38-LLC[0.75-32/0.01]
U-SSFAR0.50-L[1-40/0.01]
U-SSFAR0.50-LLC[1-40/0.01]
U-SSFAR0.63-L[1.25-48/0.01]
U-SSFAR0.63-LLC[1.25-48/0.01]
U-SSFAR0.75-L[1.25-48/0.01]
U-SSFAR0.75-LLC[1.25-48/0.01]
U-SSFAR1.00-L[1.38-48/0.01]
U-SSFAR1.00-LLC[1.38-48/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje D
(pulgada)
Material Acabado superficial L
(pulgada)
LLC
(pulgada)
1 Pieza(s)

6 Días

1/4"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0.75 ~ 22-
1 Pieza(s)

6 Días

1/4"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro-0.75 ~ 22
1 Pieza(s)

6 Días

3/8"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0.75 ~ 30-
1 Pieza(s)

6 Días

3/8"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro-0.75 ~ 30
1 Pieza(s)

6 Días

1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro1 ~ 30-
1 Pieza(s)

6 Días

1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro-1 ~ 30
1 Pieza(s)

6 Días

5/8"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro1 ~ 36-
1 Pieza(s)

6 Días

5/8"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro-1 ~ 36
1 Pieza(s)

6 Días

3/4"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro1.25 ~ 45-
1 Pieza(s)

6 Días

3/4"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro-1.25 ~ 45
1 Pieza(s)

6 Días

1"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro1.25 ~ 45-
1 Pieza(s)

6 Días

1"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro-1.25 ~ 45
1 Pieza(s)

6 Días

1/4"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0.75 ~ 22-
1 Pieza(s)

6 Días

1/4"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno-0.75 ~ 22
1 Pieza(s)

6 Días

3/8"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0.75 ~ 30-
1 Pieza(s)

6 Días

3/8"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno-0.75 ~ 30
1 Pieza(s)

6 Días

1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno1 ~ 30-
1 Pieza(s)

6 Días

1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno-1 ~ 30
1 Pieza(s)

6 Días

5/8"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno1 ~ 36-
1 Pieza(s)

6 Días

5/8"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno-1 ~ 36
1 Pieza(s)

6 Días

3/4"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno1.25 ~ 45-
1 Pieza(s)

6 Días

3/4"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno-1.25 ~ 45
1 Pieza(s)

6 Días

1"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno1.25 ~ 45-
1 Pieza(s)

6 Días

1"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno-1.25 ~ 45
1 Pieza(s)

6 Días

1/4"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0.75 ~ 24-
1 Pieza(s)

6 Días

1/4"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno-0.75 ~ 24
1 Pieza(s)

6 Días

3/8"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0.75 ~ 32-
1 Pieza(s)

6 Días

3/8"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno-0.75 ~ 32
1 Pieza(s)

6 Días

1/2"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno1 ~ 40-
1 Pieza(s)

6 Días

1/2"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno-1 ~ 40
1 Pieza(s)

6 Días

5/8"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno1.25 ~ 48-
1 Pieza(s)

6 Días

5/8"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno-1.25 ~ 48
1 Pieza(s)

8 Días

3/4"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno1.25 ~ 48-
1 Pieza(s)

8 Días

3/4"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno-1.25 ~ 48
1 Pieza(s)

8 Días

1"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno1.38 ~ 48-
1 Pieza(s)

8 Días

1"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno-1.38 ~ 48

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Precision Linear Shafts - Retaining Ring Grooves on Both Ends:Related Image
 

Información básica

Forma básica Recto Extremo (izquierdo) Ranura para retén Extremo (derecho) Ranura para retén