(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes Lineales de Precisión - Un extremo escalonado, con rosca hembra en ambos extremos (Pulgadas).

Ejes Lineales de Precisión - Un extremo escalonado, con rosca hembra en ambos extremos (Pulgadas).

Los ejes lineales de precisión en pulgadas con un extremo escalonado y roscado y un extremo roscado están disponibles en acero endurecido y equivalente a acero inoxidable 440C , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie.: Cromado duro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 0,38 (3/8)- 1,50 (1-1/2)
[Rango de longitud] 1,00 - 59,90. Utilice la alteración LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,001.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SFAACaja de acero endurecido-Endurecimiento por inducción 58HRC ~
U-PSFAACaja de acero endurecidoCromado duro 750HVEndurecimiento por inducción 58HRC ~
U-SSFAAAcero inoxidable 440C-Endurecimiento por inducción 56HRC ~

Especificaciones

 Ejes lineales de precisión - Un extremo escalonado - Ambos extremos roscados (PULGADA): Imagen relacionada

Los ejes lineales de precisión coinciden con los estándares más comunes de EE. UU. Para la tolerancia OD, así como con las especificaciones de material, dureza y revestimiento. Los ejes de acero endurecido pueden usarse con aplicaciones típicas de rodamientos lineales. Los ejes de acero inoxidable 440 son adecuados para ambientes de sala limpia o cuando se introducen en condiciones severas como humedad alta o temperaturas inestables.


Precision Linear Shafts - One Stepped End - Both Ends Tapped (INCH):Related Image

Modificaciones

Precision Linear Shafts - One Stepped End - Both Ends Tapped (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-PSFAA0.38-L[1-31.9/0.01]-P[0.25-0.3125/0.0005]-F[0.08-1.25/0.01]-T[5,​6,​8]-U[5,​6,​8,​10]
U-PSFAA0.50-L[1-35.9/0.01]-P[0.3125-0.375/0.0005]-F[0.08-1.5/0.01]-T[0.25,​5,​6,​8,​10]-U[0.25,​6,​8,​10]
U-PSFAA0.63-L[1-35.9/0.01]-P[0.375-0.5/0.0005]-F[0.08-2/0.01]-T[0.25,​0.31,​5,​6,​8,​10]-U[0.25,​0.31,​8,​10]
U-PSFAA0.75-L[1-47.9/0.01]-P[0.5-0.625/0.0005]-F[0.08-2.5/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​8,​10]-U[0.25,​0.31,​0.38,​8,​10]
U-PSFAA1.00-L[1-47.9/0.01]-P[0.75-0.875/0.0005]-F[0.08-3.5/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​8,​10]-U[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​8,​10]
U-PSFAA1.25-L[1-59.9/0.01]-P[0.75-1/0.0005]-F[0.08-4/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]-U[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-PSFAA1.50-L[1-59.9/0.01]-P[1-1.25/0.0005]-F[0.08-5/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]-U[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1]
U-SFAA0.38-L[1-31.9/0.01]-P[0.25-0.3125/0.0005]-F[0.08-1.25/0.01]-T[5,​6,​8]-U[5,​6,​8,​10]
U-SFAA0.50-L[1-35.9/0.01]-P[0.3125-0.375/0.0005]-F[0.08-1.5/0.01]-T[0.25,​5,​6,​8,​10]-U[0.25,​6,​8,​10]
U-SFAA0.63-L[1-35.9/0.01]-P[0.375-0.5/0.0005]-F[0.08-2/0.01]-T[0.25,​0.31,​5,​6,​8,​10]-U[0.25,​0.31,​8,​10]
U-SFAA0.75-L[1-47.9/0.01]-P[0.5-0.625/0.0005]-F[0.08-2.5/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​8,​10]-U[0.25,​0.31,​0.38,​8,​10]
U-SFAA1.00-L[1-47.9/0.01]-P[0.75-0.875/0.0005]-F[0.08-3.5/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​8,​10]-U[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​8,​10]
U-SFAA1.25-L[1-59.9/0.01]-P[0.75-1/0.0005]-F[0.08-4/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]-U[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-SFAA1.50-L[1-59.9/0.01]-P[1-1.25/0.0005]-F[0.08-5/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]-U[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1]
U-SSFAA0.38-L[1-31.9/0.01]-P[0.25-0.3125/0.0005]-F[0.08-1.25/0.01]-T[5,​6,​8]-U[5,​6,​8,​10]
U-SSFAA0.50-L[1-35.9/0.01]-P[0.3125-0.375/0.0005]-F[0.08-1.5/0.01]-T[0.25,​5,​6,​8,​10]-U[0.25,​6,​8,​10]
U-SSFAA0.63-L[1-35.9/0.01]-P[0.375-0.5/0.0005]-F[0.08-2/0.01]-T[0.25,​0.31,​5,​6,​8,​10]-U[0.25,​0.31,​8,​10]
U-SSFAA0.75-L[1-47.9/0.01]-P[0.5-0.625/0.0005]-F[0.08-2.5/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​8,​10]-U[0.25,​0.31,​0.38,​8,​10]
U-SSFAA1.00-L[1-47.9/0.01]-P[0.75-0.875/0.0005]-F[0.08-3.5/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​8,​10]-U[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​8,​10]
U-SSFAA1.25-L[1-59.9/0.01]-P[0.75-1/0.0005]-F[0.08-4/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]-U[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-SSFAA1.50-L[1-59.9/0.01]-P[1-1.25/0.0005]-F[0.08-5/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]-U[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje D
(pulgada)
Material Acabado superficial F
(pulgada)
L
(pulgada)
T
(pulgada)
P
(en)
U
(pulgada)
1 Pieza(s)

6 Días

3/8"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0.08 ~ 1.251 ~ 31.95 ~ 80.25 ~ 0.31255 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días

1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0.08 ~ 1.51 ~ 35.90.25 ~ 100.3125 ~ 0.3750.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

5/8"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0.08 ~ 21 ~ 35.90.25 ~ 100.375 ~ 0.50.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

3/4"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0.08 ~ 2.51 ~ 47.90.25 ~ 100.5 ~ 0.6250.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0.08 ~ 3.51 ~ 47.90.25 ~ 100.75 ~ 0.8750.25 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días

1-1/4"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0.08 ~ 41 ~ 59.90.25 ~ 0.750.75 ~ 10.25 ~ 0.75
1 Pieza(s)

8 Días

1-1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0.08 ~ 51 ~ 59.90.25 ~ 0.751 ~ 1.250.38 ~ 1
1 Pieza(s)

8 Días

3/8"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0.08 ~ 1.251 ~ 31.95 ~ 80.25 ~ 0.31255 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0.08 ~ 1.51 ~ 35.90.25 ~ 100.3125 ~ 0.3750.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

5/8"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0.08 ~ 21 ~ 35.90.25 ~ 100.375 ~ 0.50.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

3/4"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0.08 ~ 2.51 ~ 47.90.25 ~ 100.5 ~ 0.6250.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0.08 ~ 3.51 ~ 47.90.25 ~ 100.75 ~ 0.8750.25 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días

1-1/4"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0.08 ~ 41 ~ 59.90.25 ~ 0.750.75 ~ 10.25 ~ 0.75
1 Pieza(s)

8 Días

1-1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0.08 ~ 51 ~ 59.90.25 ~ 0.751 ~ 1.250.38 ~ 1
1 Pieza(s)

6 Días

3/8"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0.08 ~ 1.251 ~ 31.95 ~ 80.25 ~ 0.31255 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días

1/2"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0.08 ~ 1.51 ~ 35.90.25 ~ 100.3125 ~ 0.3750.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

5/8"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0.08 ~ 21 ~ 35.90.25 ~ 100.375 ~ 0.50.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

3/4"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0.08 ~ 2.51 ~ 47.90.25 ~ 100.5 ~ 0.6250.25 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días

1"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0.08 ~ 3.51 ~ 47.90.25 ~ 100.75 ~ 0.8750.25 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días

1-1/4"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0.08 ~ 41 ~ 59.90.25 ~ 0.750.75 ~ 10.25 ~ 0.75
1 Pieza(s)

8 Días

1-1/2"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0.08 ~ 51 ~ 59.90.25 ~ 0.751 ~ 1.250.38 ~ 1

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Precision Linear Shafts - One Stepped End - Both Ends Tapped (INCH):Related Image
 

Información básica

Forma básica Un extremo escalonado Extremo (izquierdo) Roscado interno Extremo (derecho) Roscado interno