(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ejes Lineales de Precisión - Ambos extremos escalonados, con rosca hembra (Pulgadas).

Ejes Lineales de Precisión - Ambos extremos escalonados, con rosca hembra (Pulgadas).

Tanto los ejes lineales de precisión en pulgadas con extremo escalonado como roscado están disponibles en acero cementado y equivalente a acero inoxidable 440C , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie: Cromado duro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 0,38 (3/8)- 1,50 (1-1/2)
[Rango de longitud] 1,00 - 59,80. Utilice la alteración LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,001.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SFAHCaja de acero endurecido-Endurecimiento por inducción 58HRC ~
U-PSFAHCaja de acero endurecidoCromado duro 750HVEndurecimiento por inducción 58HRC ~
U-SSFAHAcero inoxidable 440C-Endurecimiento por inducción 56HRC ~

Especificaciones

 Ejes lineales de precisión: ambos extremos escalonados y roscados (PULGADAS): imagen relacionada

Los ejes lineales de precisión coinciden con los estándares más comunes de EE. UU. Para la tolerancia OD, así como con las especificaciones de material, dureza y revestimiento. Los ejes de acero endurecido pueden usarse con aplicaciones típicas de rodamientos lineales. Los ejes de acero inoxidable 440 son adecuados para ambientes de sala limpia o cuando se introducen en condiciones severas como humedad alta o temperaturas inestables.


Precision Linear Shafts - Both Ends Stepped and Tapped (INCH):Related Image

Modificaciones

Precision Linear Shafts - Both Ends Stepped and Tapped (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-PSFAH0.38-L[1-31.8/0.01]-P[0.25-0.3125/0.0005]-F[0.08-1.25/0.01]-T[5,​6,​8]-G[0.08-1.25/0.01]
U-PSFAH0.50-L[1-35.8/0.01]-P[0.3125-0.375/0.0005]-F[0.08-1.5/0.01]-T[0.25,​5,​6,​8,​10]-G[0.08-1.5/0.01]
U-PSFAH0.63-L[1-35.8/0.01]-P[0.375-0.5/0.0005]-F[0.08-2/0.01]-T[0.25,​0.31,​5,​6,​8,​10]-G[0.08-2/0.01]
U-PSFAH0.75-L[1-47.8/0.01]-P[0.5-0.625/0.0005]-F[0.08-2.5/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​8,​10]-G[0.08-2.5/0.01]
U-PSFAH1.00-L[1-47.8/0.01]-P[0.75-0.875/0.0005]-F[0.08-3.5/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​8,​10]-G[0.08-3.5/0.01]
U-PSFAH1.25-L[1-59.8/0.01]-P[0.75-1/0.0005]-F[0.08-4/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]-G[0.08-4/0.01]
U-PSFAH1.50-L[1-59.8/0.01]-P[1-1.25/0.0005]-F[0.08-5/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]-G[0.08-5/0.01]
U-SFAH0.38-L[1-31.8/0.01]-P[0.25-0.3125/0.0005]-F[0.08-1.25/0.01]-T[5,​6,​8]-G[0.08-1.25/0.01]
U-SFAH0.50-L[1-35.8/0.01]-P[0.3125-0.375/0.0005]-F[0.08-1.5/0.01]-T[0.25,​5,​6,​8,​10]-G[0.08-1.5/0.01]
U-SFAH0.63-L[1-35.8/0.01]-P[0.375-0.5/0.0005]-F[0.08-2/0.01]-T[0.25,​0.31,​5,​6,​8,​10]-G[0.08-2/0.01]
U-SFAH0.75-L[1-47.8/0.01]-P[0.5-0.625/0.0005]-F[0.08-2.5/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​8,​10]-G[0.08-2.5/0.01]
U-SFAH1.00-L[1-47.8/0.01]-P[0.75-0.875/0.0005]-F[0.08-3.5/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​8,​10]-G[0.08-3.5/0.01]
U-SFAH1.25-L[1-59.8/0.01]-P[0.75-1/0.0005]-F[0.08-4/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]-G[0.08-4/0.01]
U-SFAH1.50-L[1-59.8/0.01]-P[1-1.25/0.0005]-F[0.08-5/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]-G[0.08-5/0.01]
U-SSFAH0.38-L[1-31.8/0.01]-P[0.25-0.3125/0.0005]-F[0.08-1.25/0.01]-T[5,​6,​8]-G[0.08-1.25/0.01]
U-SSFAH0.50-L[1-35.8/0.01]-P[0.3125-0.375/0.0005]-F[0.08-1.5/0.01]-T[0.25,​5,​6,​8,​10]-G[0.08-1.5/0.01]
U-SSFAH0.63-L[1-35.8/0.01]-P[0.375-0.5/0.0005]-F[0.08-2/0.01]-T[0.25,​0.31,​5,​6,​8,​10]-G[0.08-2/0.01]
U-SSFAH0.75-L[1-47.8/0.01]-P[0.5-0.625/0.0005]-F[0.08-2.5/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​8,​10]-G[0.08-2.5/0.01]
U-SSFAH1.00-L[1-47.8/0.01]-P[0.75-0.875/0.0005]-F[0.08-3.5/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​8,​10]-G[0.08-3.5/0.01]
U-SSFAH1.25-L[1-59.8/0.01]-P[0.75-1/0.0005]-F[0.08-4/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]-G[0.08-4/0.01]
U-SSFAH1.50-L[1-59.8/0.01]-P[1-1.25/0.0005]-F[0.08-5/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]-G[0.08-5/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje D
(pulgada)
Material Acabado superficial F
(pulgada)
G
(pulgada)
L
(pulgada)
T
(pulgada)
P
(pulgada)
1 Pieza(s)

8 Días

3/8"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0.08 ~ 1.250.08 ~ 1.251 ~ 31.85 ~ 80.25 ~ 0.3125
1 Pieza(s)

6 Días

1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0.08 ~ 1.50.08 ~ 1.51 ~ 35.80.25 ~ 100.3125 ~ 0.375
1 Pieza(s)

6 Días

5/8"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0.08 ~ 20.08 ~ 21 ~ 35.80.25 ~ 100.375 ~ 0.5
1 Pieza(s)

6 Días

3/4"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0.08 ~ 2.50.08 ~ 2.51 ~ 47.80.25 ~ 100.5 ~ 0.625
1 Pieza(s)

6 Días

1"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0.08 ~ 3.50.08 ~ 3.51 ~ 47.80.25 ~ 100.75 ~ 0.875
1 Pieza(s)

8 Días

1-1/4"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0.08 ~ 40.08 ~ 41 ~ 59.80.25 ~ 0.750.75 ~ 1
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0.08 ~ 50.08 ~ 51 ~ 59.80.25 ~ 0.751 ~ 1.25
1 Pieza(s)

6 Días

3/8"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0.08 ~ 1.250.08 ~ 1.251 ~ 31.85 ~ 80.25 ~ 0.3125
1 Pieza(s)

6 Días

1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0.08 ~ 1.50.08 ~ 1.51 ~ 35.80.25 ~ 100.3125 ~ 0.375
1 Pieza(s)

8 Días

5/8"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0.08 ~ 20.08 ~ 21 ~ 35.80.25 ~ 100.375 ~ 0.5
1 Pieza(s)

6 Días

3/4"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0.08 ~ 2.50.08 ~ 2.51 ~ 47.80.25 ~ 100.5 ~ 0.625
1 Pieza(s)

6 Días

1"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0.08 ~ 3.50.08 ~ 3.51 ~ 47.80.25 ~ 100.75 ~ 0.875
1 Pieza(s)

8 Días

1-1/4"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0.08 ~ 40.08 ~ 41 ~ 59.80.25 ~ 0.750.75 ~ 1
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0.08 ~ 50.08 ~ 51 ~ 59.80.25 ~ 0.751 ~ 1.25
1 Pieza(s)

6 Días

3/8"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0.08 ~ 1.250.08 ~ 1.251 ~ 31.85 ~ 80.25 ~ 0.3125
1 Pieza(s)

6 Días

1/2"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0.08 ~ 1.50.08 ~ 1.51 ~ 35.80.25 ~ 100.3125 ~ 0.375
1 Pieza(s)

8 Días

5/8"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0.08 ~ 20.08 ~ 21 ~ 35.80.25 ~ 100.375 ~ 0.5
1 Pieza(s)

6 Días

3/4"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0.08 ~ 2.50.08 ~ 2.51 ~ 47.80.25 ~ 100.5 ~ 0.625
1 Pieza(s)

6 Días

1"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0.08 ~ 3.50.08 ~ 3.51 ~ 47.80.25 ~ 100.75 ~ 0.875
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/4"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0.08 ~ 40.08 ~ 41 ~ 59.80.25 ~ 0.750.75 ~ 1
1 Pieza(s)

8 Días

1-1/2"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0.08 ~ 50.08 ~ 51 ~ 59.80.25 ~ 0.751 ~ 1.25

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Precision Linear Shafts - Both Ends Stepped and Tapped (INCH):Related Image
 

Información básica

Forma básica Ambos extremos escalonados Extremo (izquierdo) Roscado interno Extremo (derecho) Roscado interno