(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes lineales de precisión - Ambos extremos con roscados macho (Pulgadas).

Ejes lineales de precisión - Ambos extremos con roscados macho (Pulgadas).

Ambos ejes lineales de precisión en pulgadas con rosca final están disponibles en acero cementado y equivalente a acero inoxidable 440C , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 0,25 (1/4)- 1,50 (1-1/2)
[Rango de longitud] 1,00 - 59,90. Utilice la alteración LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,001.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SFAMCaja de acero endurecido-Endurecimiento por inducción 58HRC ~
U-PSFAMCaja de acero endurecidoCromado duro 750HVEndurecimiento por inducción 58HRC ~
U-SSFAMAcero inoxidable 440C-Endurecimiento por inducción 56HRC ~

Especificaciones

 

 Ejes lineales de precisión: ambos extremos roscados (PULGADAS): imagen relacionada  

Los ejes lineales de precisión coinciden con los estándares más comunes de EE. UU. Para la tolerancia OD, así como con las especificaciones de material, dureza y revestimiento. Los ejes de acero endurecido pueden usarse con aplicaciones típicas de rodamientos lineales. Los ejes de acero inoxidable 440 son adecuados para ambientes de sala limpia o cuando se introducen en condiciones severas como humedad alta o temperaturas inestables.
Ejes lineales de precisión: ambos extremos roscados (PULGADAS): imagen relacionada

Modificaciones

Precision Linear Shafts - Both Ends Threaded (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-PSFAM0.25-L[1-23.8/0.01]-F[0.08-1.25/0.01]-B[0-1.17/0.01]-T[0.25,​5,​8,​10]-G[0.08-1.25/0.01]-S[0-1.17/0.01]-U[0.25,​5,​8,​10]
U-PSFAM0.38-L[1-31.8/0.01]-F[0.08-1.87/0.01]-B[0-1.77/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​5,​8,​10]-G[0.08-1.87/0.01]-S[0-1.77/0.01]-U[0.25,​0.31,​0.38,​5,​8,​10]
U-PSFAM0.50-L[1-35.8/0.01]-F[0.08-2.5/0.01]-B[0-2.3/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​8,​10]-G[0.08-2.5/0.01]-S[0-2.3/0.01]-U[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​8,​10]
U-PSFAM0.63-L[1-35.8/0.01]-F[0.08-3.12/0.01]-B[0-2.92/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​8,​10]-G[0.08-3.12/0.01]-S[0-2.92/0.01]-U[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​8,​10]
U-PSFAM0.75-L[1-47.8/0.01]-F[0.08-3.75/0.01]-B[0-3.55/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​8,​10]-G[0.08-3.75/0.01]-S[0-3.55/0.01]-U[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​8,​10]
U-PSFAM1.00-L[1-47.8/0.01]-F[0.08-5/0.01]-B[0-4.8/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1,​8,​10]-G[0.08-5/0.01]-S[0-4.8/0.01]-U[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1,​8,​10]
U-PSFAM1.25-L[1-59.8/0.01]-F[0.08-6.25/0.01]-B[0-6.05/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]-G[0.08-6.25/0.01]-S[0-6.05/0.01]-U[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]
U-PSFAM1.50-L[1-59.8/0.01]-F[0.08-6.25/0.01]-B[0-6.05/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]-G[0.08-6.25/0.01]-S[0-6.05/0.01]-U[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]
U-SFAM0.25-L[1-23.8/0.01]-F[0.08-1.25/0.01]-B[0-0.75/0.01]-T[0.25,​5,​8,​10]-G[0.08-1.25/0.01]-S[0-0.75/0.01]-U[0.25,​5,​8,​10]
U-SFAM0.38-L[1-31.8/0.01]-F[0.08-1.87/0.01]-B[0-1.87/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​5,​8,​10]-G[0.08-1.87/0.01]-S[0-1.77/0.01]-U[0.25,​0.31,​0.38,​5,​8,​10]
U-SFAM0.50-L[1-35.8/0.01]-F[0.08-2.5/0.01]-B[0-2.3/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​8,​10]-G[0.08-2.5/0.01]-S[0-2.3/0.01]-U[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​8,​10]
U-SFAM0.63-L[1-35.8/0.01]-F[0.08-3.12/0.01]-B[0-2.92/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​8,​10]-G[0.08-3.12/0.01]-S[0-2.92/0.01]-U[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​8,​10]
U-SFAM0.75-L[1-47.8/0.01]-F[0.08-3.75/0.01]-B[0-3.55/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​8,​10]-G[0.08-3.75/0.01]-S[0-3.55/0.01]-U[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​8,​10]
U-SFAM1.00-L[1-47.8/0.01]-F[0.08-5/0.01]-B[0-4.8/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1,​8,​10]-G[0.08-5/0.01]-S[0-4.8/0.01]-U[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1,​8,​10]
U-SFAM1.25-L[1-59.8/0.01]-F[0.08-6.25/0.01]-B[0-6.05/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]-G[0.08-6.25/0.01]-S[0-6.05/0.01]-U[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]
U-SFAM1.50-L[1-59.8/0.01]-F[0.08-6.25/0.01]-B[0-6.05/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]-G[0.08-6.25/0.01]-S[0-6.05/0.01]-U[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]
U-SSFAM0.25-L[1-23.8/0.01]-F[0.08-1.25/0.01]-B[0-1.17/0.01]-T[0.25,​5,​8,​10]-G[0.08-1.25/0.01]-S[0-1.17/0.01]-U[0.25,​5,​8,​10]
U-SSFAM0.38-L[1-31.8/0.01]-F[0.08-1.87/0.01]-B[0-1.77/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​5,​8,​10]-G[0.08-1.87/0.01]-S[0-1.77/0.01]-U[0.25,​0.31,​0.38,​5,​8,​10]
U-SSFAM0.50-L[1-35.8/0.01]-F[0.08-2.5/0.01]-B[0-2.3/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​8,​10]-G[0.08-2.5/0.01]-S[0-2.3/0.01]-U[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​8,​10]
U-SSFAM0.63-L[1-35.8/0.01]-F[0.08-3.12/0.01]-B[0-2.92/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​8,​10]-G[0.08-3.12/0.01]-S[0-2.92/0.01]-U[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​8,​10]
U-SSFAM0.75-L[1-47.8/0.01]-F[0.08-3.75/0.01]-B[0-3.55/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​8,​10]-G[0.08-3.75/0.01]-S[0-3.55/0.01]-U[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​8,​10]
U-SSFAM1.00-L[1-47.8/0.01]-F[0.08-5/0.01]-B[0-4.8/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1,​8,​10]-G[0.08-5/0.01]-S[0-4.8/0.01]-U[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1,​8,​10]
U-SSFAM1.25-L[1-59.8/0.01]-F[0.08-6.25/0.01]-B[0-6.05/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]-G[0.08-6.25/0.01]-S[0-6.05/0.01]-U[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]
U-SSFAM1.50-L[1-59.8/0.01]-F[0.08-6.25/0.01]-B[0-6.05/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]-G[0.08-6.25/0.01]-S[0-6.05/0.01]-U[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje D
(pulgada)
Material Acabado superficial B
(pulgada)
F
(pulgada)
G
(pulgada)
L
(pulgada)
S
(pulgada)
T
(pulgada)
U
(pulgada)
1 Pieza(s)

6 Días

1/4"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0 ~ 1.170.08 ~ 1.250.08 ~ 1.251 ~ 23.80 ~ 1.170.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días

3/8"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0 ~ 1.770.08 ~ 1.870.08 ~ 1.871 ~ 31.80 ~ 1.770.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0 ~ 2.30.08 ~ 2.50.08 ~ 2.51 ~ 35.80 ~ 2.30.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

5/8"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0 ~ 2.920.08 ~ 3.120.08 ~ 3.121 ~ 35.80 ~ 2.920.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

3/4"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0 ~ 3.550.08 ~ 3.750.08 ~ 3.751 ~ 47.80 ~ 3.550.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0 ~ 4.80.08 ~ 50.08 ~ 51 ~ 47.80 ~ 4.80.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/4"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0 ~ 6.050.08 ~ 6.250.08 ~ 6.251 ~ 59.80 ~ 6.050.38 ~ 1.250.38 ~ 1.25
1 Pieza(s)

8 Días

1-1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0 ~ 6.050.08 ~ 6.250.08 ~ 6.251 ~ 59.80 ~ 6.050.38 ~ 1.250.38 ~ 1.25
1 Pieza(s)

6 Días

1/4"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0 ~ 0.750.08 ~ 1.250.08 ~ 1.251 ~ 23.80 ~ 0.750.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

3/8"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0 ~ 1.870.08 ~ 1.870.08 ~ 1.871 ~ 31.80 ~ 1.770.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0 ~ 2.30.08 ~ 2.50.08 ~ 2.51 ~ 35.80 ~ 2.30.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

5/8"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0 ~ 2.920.08 ~ 3.120.08 ~ 3.121 ~ 35.80 ~ 2.920.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

3/4"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0 ~ 3.550.08 ~ 3.750.08 ~ 3.751 ~ 47.80 ~ 3.550.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0 ~ 4.80.08 ~ 50.08 ~ 51 ~ 47.80 ~ 4.80.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días

1-1/4"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0 ~ 6.050.08 ~ 6.250.08 ~ 6.251 ~ 59.80 ~ 6.050.38 ~ 1.250.38 ~ 1.25
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0 ~ 6.050.08 ~ 6.250.08 ~ 6.251 ~ 59.80 ~ 6.050.38 ~ 1.250.38 ~ 1.25
1 Pieza(s)

6 Días

1/4"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0 ~ 1.170.08 ~ 1.250.08 ~ 1.251 ~ 23.80 ~ 1.170.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

3/8"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0 ~ 1.770.08 ~ 1.870.08 ~ 1.871 ~ 31.80 ~ 1.770.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1/2"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0 ~ 2.30.08 ~ 2.50.08 ~ 2.51 ~ 35.80 ~ 2.30.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

5/8"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0 ~ 2.920.08 ~ 3.120.08 ~ 3.121 ~ 35.80 ~ 2.920.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días

3/4"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0 ~ 3.550.08 ~ 3.750.08 ~ 3.751 ~ 47.80 ~ 3.550.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0 ~ 4.80.08 ~ 50.08 ~ 51 ~ 47.80 ~ 4.80.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/4"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0 ~ 6.050.08 ~ 6.250.08 ~ 6.251 ~ 59.80 ~ 6.050.38 ~ 1.250.38 ~ 1.25
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/2"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0 ~ 6.050.08 ~ 6.250.08 ~ 6.251 ~ 59.80 ~ 6.050.38 ~ 1.250.38 ~ 1.25

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Precision Linear Shafts - Both Ends Threaded (INCH):Related Image
 

Información básica

Forma básica Ambos extremos escalonados Extremo (izquierdo) Roscado Extremo (derecho) Roscado