(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ejes lineales de precisión - Un extremo con rosca macho (Pulgadas).

Ejes lineales de precisión - Un extremo con rosca macho (Pulgadas).

Los ejes lineales de precisión en pulgadas con un extremo de rosca están disponibles en acero cementado y equivalente a acero inoxidable 440C , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 0,25 (1/4)- 1,50 (1-1/2)
[Rango de longitud] 1,00 - 59,90. Utilice la alteración LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,001.
Opción métrica disponible , haga clic aquí .

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SFANCaja de acero endurecido-Endurecimiento por inducción 58HRC ~
U-PSFANCaja de acero endurecidoCromado duro 750HVEndurecimiento por inducción 58HRC ~
U-SSFANAcero inoxidable 440C-Endurecimiento por inducción 56HRC ~

Especificaciones

 

Ejes lineales de precisión: un extremo roscado (PULGADA): imagen relacionada

Los ejes lineales de precisión coinciden con los estándares más comunes de EE. UU. Para la tolerancia OD, así como con las especificaciones de material, dureza y revestimiento. Los ejes de acero endurecido pueden usarse con aplicaciones típicas de rodamientos lineales. Los ejes de acero inoxidable 440 son adecuados para ambientes de sala limpia o cuando se introducen en condiciones severas como humedad alta o temperaturas inestables.

 

Ejes lineales de precisión: un extremo roscado (PULGADA): imagen relacionada

Modificaciones

Precision Linear Shafts - One Threaded End (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-PSFAN0.25-L[1-23.9/0.01]-F[0.08-1.25/0.01]-B[0-1.17/0.01]-T[0.25,​5,​8,​10]
U-PSFAN0.38-L[1-31.9/0.01]-F[0.08-1.87/0.01]-B[0-1.77/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​5,​8,​10]
U-PSFAN0.50-L[1-35.9/0.01]-F[0.08-2.5/0.01]-B[0-2.3/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​8,​10]
U-PSFAN0.63-L[1-35.9/0.01]-F[0.08-3.12/0.01]-B[0-2.92/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​8,​10]
U-PSFAN0.75-L[1-47.9/0.01]-F[0.08-3.75/0.01]-B[0-3.55/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​8,​10]
U-PSFAN1.00-L[1-47.9/0.01]-F[0.08-5/0.01]-B[0-4.8/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1,​8,​10]
U-PSFAN1.25-L[1-59.9/0.01]-F[0.08-6.25/0.01]-B[0-6.05/0.01]-T[0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]
U-PSFAN1.50-L[1-59.9/0.01]-F[0.08-6.25/0.01]-B[0-6.05/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]
U-SFAN0.25-L[1-23.9/0.01]-F[0.08-1.25/0.01]-B[0-1.17/0.01]-T[0.25,​5,​8,​10]
U-SFAN0.38-L[1-31.9/0.01]-F[0.08-1.87/0.01]-B[0-1.77/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​5,​8,​10]
U-SFAN0.50-L[1-35.9/0.01]-F[0.08-2.5/0.01]-B[0-2.3/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​8,​10]
U-SFAN0.63-L[1-35.9/0.01]-F[0.08-3.12/0.01]-B[0-2.92/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​8,​10]
U-SFAN0.75-L[1-47.9/0.01]-F[0.08-3.75/0.01]-B[0-3.55/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​8,​10]
U-SFAN1.00-L[1-47.9/0.01]-F[0.08-5/0.01]-B[0-4.8/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1,​8,​10]
U-SFAN1.25-L[1-59.9/0.01]-F[0.08-6.25/0.01]-B[0-6.05/0.01]-T[0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]
U-SFAN1.50-L[1-59.9/0.01]-F[0.08-6.25/0.01]-B[0-6.05/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]
U-SSFAN0.25-L[1-23.9/0.01]-F[0.08-1.25/0.01]-B[0-1.17/0.01]-T[0.25,​5,​8,​10]
U-SSFAN0.38-L[1-31.9/0.01]-F[0.08-1.87/0.01]-B[0-1.77/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​5,​8,​10]
U-SSFAN0.50-L[1-35.9/0.01]-F[0.08-2.5/0.01]-B[0-2.3/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​8,​10]
U-SSFAN0.63-L[1-35.9/0.01]-F[0.08-3.12/0.01]-B[0-2.92/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​8,​10]
U-SSFAN0.75-L[1-47.9/0.01]-F[0.08-3.75/0.01]-B[0-3.55/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​8,​10]
U-SSFAN1.00-L[1-47.9/0.01]-F[0.08-5/0.01]-B[0-4.8/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1,​8,​10]
U-SSFAN1.25-L[1-59.9/0.01]-F[0.08-6.25/0.01]-B[0-6.05/0.01]-T[0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]
U-SSFAN1.50-L[1-59.9/0.01]-F[0.08-6.25/0.01]-B[0-6.05/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje D
(pulgada)
Material Acabado superficial B
(pulgada)
F
(pulgada)
L
(pulgada)
T
(pulgada)
1 Pieza(s)

6 Días

1/4"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0 ~ 1.170.08 ~ 1.251 ~ 23.90.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

3/8"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0 ~ 1.770.08 ~ 1.871 ~ 31.90.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0 ~ 2.30.08 ~ 2.51 ~ 35.90.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

5/8"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0 ~ 2.920.08 ~ 3.121 ~ 35.90.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

3/4"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0 ~ 3.550.08 ~ 3.751 ~ 47.90.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0 ~ 4.80.08 ~ 51 ~ 47.90.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/4"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0 ~ 6.050.08 ~ 6.251 ~ 59.90.31 ~ 1.25
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0 ~ 6.050.08 ~ 6.251 ~ 59.90.38 ~ 1.25
1 Pieza(s)

6 Días

1/4"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0 ~ 1.170.08 ~ 1.251 ~ 23.90.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

3/8"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0 ~ 1.770.08 ~ 1.871 ~ 31.90.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0 ~ 2.30.08 ~ 2.51 ~ 35.90.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

5/8"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0 ~ 2.920.08 ~ 3.121 ~ 35.90.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

3/4"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0 ~ 3.550.08 ~ 3.751 ~ 47.90.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0 ~ 4.80.08 ~ 51 ~ 47.90.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/4"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0 ~ 6.050.08 ~ 6.251 ~ 59.90.31 ~ 1.25
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0 ~ 6.050.08 ~ 6.251 ~ 59.90.38 ~ 1.25
1 Pieza(s)

6 Días

1/4"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0 ~ 1.170.08 ~ 1.251 ~ 23.90.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

3/8"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0 ~ 1.770.08 ~ 1.871 ~ 31.90.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1/2"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0 ~ 2.30.08 ~ 2.51 ~ 35.90.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

5/8"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0 ~ 2.920.08 ~ 3.121 ~ 35.90.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

3/4"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0 ~ 3.550.08 ~ 3.751 ~ 47.90.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0 ~ 4.80.08 ~ 51 ~ 47.90.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/4"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0 ~ 6.050.08 ~ 6.251 ~ 59.90.31 ~ 1.25
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/2"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0 ~ 6.050.08 ~ 6.251 ~ 59.90.38 ~ 1.25

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Precision Linear Shafts - One Threaded End (INCH):Related Image
 

Información básica

Forma básica Un extremo escalonado Extremo (izquierdo) Roscado Extremo (derecho) Sin maquinado