(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ejes Lineales de Precisión - Un extremo con rosca hembra (Pulgadas).

Ejes Lineales de Precisión - Un extremo con rosca hembra (Pulgadas).

Los ejes lineales de precisión en pulgadas con un extremo grabado están disponibles en acero cementado y equivalente a acero inoxidable 440C , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie: Cromado duro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 0,25 (1/4)- 1,50 (1-1/2)
[Rango de longitud] 0,75 - 60,00. Utilice la alteración LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,001.
Opción métrica disponible , haga clic aquí .

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SFJTCaja de acero endurecido-Endurecimiento por inducción 58HRC ~
U-PSFJTCaja de acero endurecidoCromado duro 750HVEndurecimiento por inducción 58HRC ~
U-SSFJTAcero inoxidable 440C-Endurecimiento por inducción 56HRC ~

Especificaciones

Ejes lineales de precisión: un extremo roscado (PULGADA): imagen relacionada

Los ejes lineales de precisión coinciden con los estándares más comunes de EE. UU. Para la tolerancia OD, así como con las especificaciones de material, dureza y revestimiento. Los ejes de acero endurecido pueden usarse con aplicaciones típicas de rodamientos lineales. Los ejes de acero inoxidable 440 son adecuados para ambientes de sala limpia o cuando se introducen en condiciones severas, como alta humedad o temperaturas inestables.


Ejes lineales de precisión: un extremo roscado (PULGADA): imagen relacionada

Modificaciones

Precision Linear Shafts - One Tapped End (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-PSFJT0.25-L[0.75-24/0.01]-T5
U-PSFJT0.38-L[0.75-32/0.01]-T[5,​6,​8,​10]
U-PSFJT0.50-L[1-36/0.01]-T[0.25,​6,​8,​10]
U-PSFJT0.63-L[1-36/0.01]-T[0.25,​0.31,​8,​10]
U-PSFJT0.75-L[1.25-48/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​8,​10]
U-PSFJT1.00-L[1.25-48/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​8,​10]
U-PSFJT1.25-L[1.5-60/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-PSFJT1.50-L[2-60/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1]
U-SFJT0.25-L[0.75-24/0.01]-T5
U-SFJT0.38-L[0.75-32/0.01]-T[5,​6,​8,​10]
U-SFJT0.50-L[1-36/0.01]-T[0.25,​6,​8,​10]
U-SFJT0.63-L[1-36/0.01]-T[0.25,​0.31,​8,​10]
U-SFJT0.75-L[1.25-48/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​8,​10]
U-SFJT1.00-L[1.25-48/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​8,​10]
U-SFJT1.25-L[1.5-60/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-SFJT1.50-L[2-60/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1]
U-SSFJT0.25-L[0.75-24/0.01]-T5
U-SSFJT0.38-L[0.75-32/0.01]-T[5,​6,​8,​10]
U-SSFJT0.50-L[1-36/0.01]-T[0.25,​6,​8,​10]
U-SSFJT0.63-L[1-36/0.01]-T[0.25,​0.31,​8,​10]
U-SSFJT0.75-L[1.25-48/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​8,​10]
U-SSFJT1.00-L[1.25-48/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​8,​10]
U-SSFJT1.25-L[1.5-60/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-SSFJT1.50-L[2-60/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje D
(pulgada)
Material Acabado superficial L
(pulgada)
T
(pulgada)
1 Pieza(s)

6 Días

1/4"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0.75 ~ 245
1 Pieza(s)

6 Días

3/8"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0.75 ~ 325 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro1 ~ 360.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

5/8"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro1 ~ 360.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

3/4"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro1.25 ~ 480.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro1.25 ~ 480.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/4"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro1.5 ~ 600.25 ~ 0.75
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro2 ~ 600.38 ~ 1
1 Pieza(s)

6 Días

1/4"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0.75 ~ 245
1 Pieza(s)

6 Días

3/8"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0.75 ~ 325 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno1 ~ 360.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

5/8"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno1 ~ 360.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

3/4"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno1.25 ~ 480.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno1.25 ~ 480.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/4"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno1.5 ~ 600.25 ~ 0.75
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno2 ~ 600.38 ~ 1
1 Pieza(s)

6 Días

1/4"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0.75 ~ 245
1 Pieza(s)

6 Días

3/8"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0.75 ~ 325 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1/2"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno1 ~ 360.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

5/8"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno1 ~ 360.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

3/4"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno1.25 ~ 480.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno1.25 ~ 480.25 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/4"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno1.5 ~ 600.25 ~ 0.75
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/2"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno2 ~ 600.38 ~ 1

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Precision Linear Shafts - One Tapped End (INCH):Related Image
 

Información básica

Forma básica Recto Extremo (izquierdo) Roscado interno Extremo (derecho) Sin maquinado