(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ejes lineales de precisión - Rectos (Pulgadas).

Ejes lineales de precisión - Rectos (Pulgadas).

Los ejes lineales rectos de precisión en pulgadas están disponibles en acero cementado y equivalente a acero inoxidable 440C , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 0,25 (1/4)- 1,50 (1-1/2)
[Rango de longitud] 0,75 - 60,00. Utilice la alteración LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,001.
Opción métrica disponible , haga clic aquí .

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SFJCaja de acero endurecido-Endurecimiento por inducción 58HRC ~
U-PSFJCaja de acero endurecidoCromado duro 750HVEndurecimiento por inducción 58HRC ~
U-SSFJAcero inoxidable 440C-Endurecimiento por inducción 56HRC ~

Ejes lineales de precisión: rectos (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones

Los ejes lineales de precisión coinciden con los estándares más comunes de EE. UU. Para la tolerancia OD, así como las especificaciones de material, dureza y revestimiento. Los ejes de acero endurecido pueden usarse con aplicaciones típicas de rodamientos lineales. Los ejes de acero inoxidable 440 son adecuados para ambientes de sala limpia o cuando se introducen en condiciones severas como humedad alta o temperaturas inestables.

 

 

Ejes lineales de precisión: rectos (PULGADAS): imagen relacionada

Modificaciones

Precision Linear Shafts - Straight (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-PSFJ0.25-L[0.75-24/0.01]
U-PSFJ0.38-L[0.75-32/0.01]
U-PSFJ0.50-L[1-36/0.01]
U-PSFJ0.63-L[1-36/0.01]
U-PSFJ0.75-L[1.25-48/0.01]
U-PSFJ1.00-L[1.25-48/0.01]
U-PSFJ1.25-L[1.5-60/0.01]
U-PSFJ1.50-L[2-60/0.01]
U-SFJ0.25-L[0.75-24/0.01]
U-SFJ0.38-L[0.75-32/0.01]
U-SFJ0.50-L[1-36/0.01]
U-SFJ0.63-L[1-36/0.01]
U-SFJ0.75-L[1.25-48/0.01]
U-SFJ1.00-L[1.25-48/0.01]
U-SFJ1.25-L[1.5-60/0.01]
U-SFJ1.50-L[2-60/0.01]
U-SSFJ0.25-L[0.75-24/0.01]
U-SSFJ0.38-L[0.75-32/0.01]
U-SSFJ0.50-L[1-36/0.01]
U-SSFJ0.63-L[1-36/0.01]
U-SSFJ0.75-L[1.25-48/0.01]
U-SSFJ1.00-L[1.25-48/0.01]
U-SSFJ1.25-L[1.5-60/0.01]
U-SSFJ1.50-L[2-60/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje D
(pulgada)
Material Acabado superficial L
(Pulgada)
1 Pieza(s)

6 Días

1/4"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0.75 ~ 24
1 Pieza(s)

6 Días

3/8"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro0.75 ~ 32
1 Pieza(s)

6 Días

1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro1 ~ 36
1 Pieza(s)

6 Días

5/8"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro1 ~ 36
1 Pieza(s)

6 Días

3/4"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro1.25 ~ 48
1 Pieza(s)

6 Días

1"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro1.25 ~ 48
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/4"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro1.5 ~ 60
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoCromo duro2 ~ 60
1 Pieza(s)

6 Días

1/4"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0.75 ~ 24
1 Pieza(s)

6 Días

3/8"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno0.75 ~ 32
1 Pieza(s)

6 Días

1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno1 ~ 36
1 Pieza(s)

6 Días

5/8"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno1 ~ 36
1 Pieza(s)

6 Días

3/4"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno1.25 ~ 48
1 Pieza(s)

6 Días

1"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno1.25 ~ 48
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/4"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno1.5 ~ 60
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/2"[Acero] Caja de acero endurecidoNinguno2 ~ 60
1 Pieza(s)

6 Días

1/4"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0.75 ~ 24
1 Pieza(s)

6 Días

3/8"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno0.75 ~ 32
1 Pieza(s)

6 Días

1/2"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno1 ~ 36
1 Pieza(s)

6 Días

5/8"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno1 ~ 36
1 Pieza(s)

6 Días

3/4"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno1.25 ~ 48
1 Pieza(s)

6 Días

1"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno1.25 ~ 48
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/4"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno1.5 ~ 60
1 Pieza(s)

6 Días

1-1/2"[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalenteNinguno2 ~ 60

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Precision Linear Shafts - Straight (INCH):Related Image
 

Información básica

Forma básica Recto Extremo (izquierdo) Sin maquinado Extremo (derecho) Sin maquinado