(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Materiales de protección de seguridad: cubiertas de esquina para bordes, 34 mm de ancho

Materiales de protección de seguridad: cubiertas de esquina para bordes, 34 mm de ancho
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Cubiertas de protección destinadas a garantizar la seguridad del trabajo.

  • Componentes inCAD
Materiales de protección de seguridad Cubiertas de esquinas 34 mm Ancho Tipo: Imagen relacionada
· Materiales
[ ! ]Se puede fijar en secciones anguladas de 90 °.
[ ! ]Se aplica adhesivo en la superficie interior.
[M] Material: Cuerpo principal: Caucho de etileno (Caucho sintético EPDM)
Parte adhesiva: adhesivos acrílicos
[H] Dureza: Shore A60

Especificaciones

Número de parte-L
PRGLSS
PRGLS
PRGLM
-
-
-
100
100
100
■ Cubiertas de esquina 34 mm de ancho
Número de parteL Peso (g)
Tipo
PRGLM
PRGLMG
10030
500150
1000300
1500450
2000600
■ Para esquinas
Número de parte
PRGLMC
PRGLMCG

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PRGLM-100
PRGLM-1000
PRGLM-1500
PRGLM-2000
PRGLM-500
PRGLMC
PRGLMCG
PRGLMG-100
PRGLMG-1000
PRGLMG-1500
PRGLMG-2000
PRGLMG-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor Lugares de uso Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro-100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro-1000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro-1500
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Negro-2000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro-500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NegroPara esquinas-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Gris claroPara esquinas-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Gris claro-100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Gris claro-1000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Gris claro-1500
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Gris claro-2000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Gris claro-500

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Materiales de protección de seguridad Cubiertas de esquinas 34 mm Ancho Tipo: Imagen relacionada
 

Información básica

Material Caucho de etileno (caucho sintético EPDM) Tipo Tipo de goma