(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: Cable de acero inoxidable
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
VUF12-90
Número de pieza | — | L |
VUR10 | — | 40 |
Número de pieza | OD | Diámetro del cable | F | N {kgf} | Referencia | ||||||
Tipo | D | — | L | D1 | d | Máx. | Máx. | tono | Longitud continua | Bobinas totales | |
VUR | 5 | — | 15 | 6.25 | 0.45 | 9 | 2.65 | {0.27} | 1.7 | 5.0 | 10 |
20 | 12 | 3.53 | {0.36} | 2.2 | |||||||
25 | 6.35 | 0.50 | 15 | 4.41 | {0.45} | 1.9 | 7.5 | 14 | |||
30 | 18 | 5.29 | {0.54} | 2.3 | |||||||
35 | 6.45 | 0.55 | 21 | 6.17 | {0.63} | 2.3 | 9.6 | 16.5 | |||
40 | 24 | 7.06 | {0.72} | 2.6 | |||||||
45 | 6.55 | 0.60 | 27 | 7.94 | {0.81} | 2.1 | 13.8 | 22 | |||
50 | 30 | 8.82 | {0.90} | 2.4 | |||||||
VUR | 6 | — | 15 | 7.35 | 0.50 | 9 | 2.65 | {0.27} | 1.9 | 5.0 | 9 |
20 | 7.45 | 0.55 | 12 | 3.53 | {0.36} | 2.0 | 6.6 | 11 | |||
25 | 15 | 4.41 | {0.45} | 2.5 | |||||||
30 | 18 | 5.29 | {0.54} | 3.0 | |||||||
35 | 7.55 | 0.60 | 21 | 6.17 | {0.63} | 2.7 | 9.0 | 14 | |||
40 | 24 | 7.06 | {0.72} | 3.0 | |||||||
45 | 7.65 | 0.65 | 27 | 7.94 | {0.81} | 2.4 | 13.3 | 19.5 | |||
50 | 30 | 8.82 | {0.90} | 2.7 | |||||||
55 | 7.75 | 0.70 | 33 | 9.70 | {0.99} | 2.3 | 18.2 | 25 | |||
60 | 36 | 10.59 | {1.08} | 2.5 | |||||||
VUR | 8 | — | 20 | 9.65 | 0.65 | 12 | 3.53 | {0.36} | 2.4 | 6.8 | 9.5 |
25 | 15 | 4.41 | {0.45} | 2.9 | |||||||
30 | 9.75 | 0.70 | 18 | 5.29 | {0.54} | 2.7 | 9.1 | 12 | |||
35 | 21 | 6.17 | {0.63} | 3.2 | |||||||
40 | 24 | 7.06 | {0.72} | 3.6 | |||||||
45 | 9.95 | 0.80 | 27 | 7.94 | {0.81} | 2.4 | 16.8 | 20 | |||
50 | 30 | 8.82 | {0.90} | 2.6 | |||||||
55 | 33 | 9.70 | {0.99} | 2.9 | |||||||
60 | 36 | 10.58 | {1.08} | 3.2 | |||||||
65 | 10.15 | 0.90 | 39 | 11.47 | {1.17} | 2.2 | 28.8 | 31 | |||
70 | 42 | 12.36 | {1.26} | 2.3 | |||||||
80 | 48 | 14.12 | {1.44} | 2.7 | |||||||
VUR | 10 | — | 20 | 11.85 | 0.70 | 12 | 3.53 | {0.36} | 3.3 | 5.6 | 7 |
25 | 11.95 | 0.75 | 15 | 4.41 | {0.45} | 3.1 | 7.5 | 9 | |||
30 | 12.05 | 0.80 | 18 | 5.29 | {0.54} | 2.7 | 10.4 | 12 | |||
35 | 21 | 6.17 | {0.63} | 3.2 | |||||||
40 | 24 | 7.06 | {0.72} | 3.6 | |||||||
45 | 12.25 | 0.90 | 27 | 7.94 | {0.81} | 2.8 | 16.2 | 17 | |||
50 | 30 | 8.82 | {0.90} | 3.1 | |||||||
55 | 33 | 9.70 | {0.99} | 3.4 | |||||||
60 | 36 | 10.58 | {1.08} | 3.8 | |||||||
65 | 39 | 11.47 | {1.17} | 4.1 | |||||||
70 | 12.45 | 1.00 | 42 | 12.60 | {1.26} | 2.9 | 26.0 | 25 | |||
80 | 48 | 14.12 | {1.44} | 3.3 | |||||||
VUR | 12 | — | 25 | 14.05 | 0.80 | 15 | 4.41 | {0.45} | 3.6 | 7.2 | 8 |
30 | 18 | 5.29 | {0.54} | 4.3 | |||||||
35 | 14.25 | 0.90 | 21 | 6.17 | {0.63} | 3.3 | 11.3 | 11.5 | |||
40 | 24 | 7.06 | {0.72} | 3.8 | |||||||
45 | 27 | 7.94 | {0.81} | 4.3 | |||||||
50 | 14.45 | 1.00 | 30 | 8.82 | {0.90} | 3.3 | 17.0 | 16 | |||
55 | 33 | 9.70 | {0.99} | 3.7 | |||||||
60 | 36 | 10.58 | {1.08} | 4.0 | |||||||
65 | 39 | 11.47 | {1.17} | 4.3 | |||||||
70 | 14.65 | 1.10 | 42 | 12.35 | {1.26} | 3.3 | 25.3 | 22 | |||
80 | 48 | 14.11 | {1.44} | 3.8 | |||||||
90 | 54 | 15.88 | {1.62} | 4.3 | |||||||
VUR | 16 | — | 35 | 18.45 | 1.00 | 21 | 6.17 | {0.63} | 4.7 | 9.5 | 8.5 |
40 | 24 | 7.06 | {0.72} | 5.3 | |||||||
45 | 18.65 | 1.10 | 27 | 7.94 | {0.81} | 4.5 | 13.2 | 11 | |||
50 | 30 | 8.82 | {0.90} | 5.0 | |||||||
55 | 33 | 9.70 | {0.99} | 5.5 | |||||||
60 | 36 | 10.58 | {1.08} | 6.0 | |||||||
65 | 18.85 | 1.20 | 39 | 11.47 | {1.17} | 5.0 | 18.0 | 14 | |||
70 | 42 | 12.35 | {1.26} | 5.4 | |||||||
80 | 48 | 14.11 | {1.44} | 6.2 | |||||||
90 | 54 | 15.88 | {1.62} | 6.9 | |||||||
100 | 60 | 17.64 | {1.80} | 7.7 |
Número de pieza | OD | Diámetro del cable | F | N {kgf} | Referencia | ||||||
Tipo | D | — | L | D1 | d | Máx. | Máx. | tono | Longitud continua | Bobinas totales | |
VUF | 5 | — | 15* | 6.35 | 0.50 | 6.75 | 3.33 | {0.34} | 2.3 | 4.3 | 7.5 |
20* | 9.0 | 4.41 | {0.45} | 3.1 | |||||||
25 | 6.55 | 0.60 | 11.25 | 5.49 | {0.56} | 2.1 | 8.4 | 13 | |||
30 | 13.5 | 6.57 | {0.67} | 2.5 | |||||||
35 | 15.75 | 7.64 | {0.78} | 2.9 | |||||||
40 | 6.75 | 0.70 | 18.0 | 8.82 | {0.90} | 1.9 | 16.1 | 22 | |||
45 | 20.25 | 9.90 | {1.01} | 2.1 | |||||||
50 | 22.5 | 10.98 | {1.12} | 2.4 | |||||||
VUF | 6 | — | 15 | 7.55 | 0.60 | 6.75 | 3.33 | {0.34} | 1.9 | 6.0 | 9 |
20 | 9.0 | 4.41 | {0.45} | 2.5 | |||||||
25 | 11.25 | 5.49 | {0.56} | 3.1 | |||||||
30 | 13.5 | 6.57 | {0.67} | 3.8 | |||||||
35 | 7.75 | 0.70 | 15.75 | 7.64 | {0.78} | 2.7 | 10.5 | 14 | |||
40 | 18.0 | 8.82 | {0.90} | 3.1 | |||||||
45 | 20.25 | 9.90 | {1.01} | 3.5 | |||||||
50 | 7.95 | 0.80 | 22.5 | 10.98 | {1.12} | 2.4 | 18.4 | 22 | |||
55 | 24.75 | 12.05 | {1.23} | 2.6 | |||||||
60 | 27.0 | 13.23 | {1.35} | 2.9 | |||||||
VUF | 8 | — | 20 | 9.75 | 0.70 | 9.0 | 4.41 | {0.45} | 3.1 | 6.0 | 7.5 |
25 | 11.25 | 5.49 | {0.56} | 3.8 | |||||||
30 | 13.5 | 6.57 | {0.67} | 4.6 | |||||||
35 | 9.95 | 0.80 | 15.75 | 7.64 | {0.78} | 3.3 | 10.0 | 11.5 | |||
40 | 18.0 | 8.82 | {0.90} | 3.8 | |||||||
45 | 20.25 | 9.90 | {1.01} | 4.3 | |||||||
50 | 22.5 | 10.98 | {1.12} | 4.8 | |||||||
55 | 10.35 | 1.00 | 24.75 | 12.05 | {1.23} | 2.5 | 24.0 | 23 | |||
60 | 27.0 | 13.23 | {1.35} | 2.7 | |||||||
65 | 29.25 | 14.31 | {1.46} | 3.0 | |||||||
70 | 31.5 | 15.39 | {1.57} | 3.2 | |||||||
80 | 36.0 | 17.64 | {1.80} | 3.6 | |||||||
VUF | 10 | — | 20 | 12.05 | 0.80 | 9.0 | 4.41 | {0.45} | 3.3 | 6.4 | 7 |
25 | 11.25 | 5.49 | {0.56} | 4.2 | |||||||
30 | 13.5 | 6.57 | {0.67} | 5.0 | |||||||
35 | 12.25 | 0.90 | 15.75 | 7.64 | {0.78} | 3.9 | 9.9 | 10 | |||
40 | 18.0 | 8.82 | {0.90} | 4.4 | |||||||
45 | 20.25 | 9.90 | {1.01} | 5.0 | |||||||
50 | 22.5 | 10.98 | {1.12} | 5.6 | |||||||
55 | 12.65 | 1.10 | 24.75 | 12.05 | {1.23} | 3.1 | 21.5 | 18.5 | |||
60 | 27.0 | 13.23 | {1.35} | 3.4 | |||||||
65 | 29.25 | 14.31 | {1.46} | 3.7 | |||||||
70 | 31.5 | 15.39 | {1.57} | 4.0 | |||||||
80 | 36.0 | 17.64 | {1.80} | 4.6 | |||||||
VUF | 12 | — | 25 | 14.45 | 1.00 | 11.25 | 5.49 | {0.56} | 3.1 | 10.0 | 9 |
30 | 13.5 | 6.57 | {0.67} | 3.8 | |||||||
35 | 15.75 | 7.64 | {0.78} | 4.4 | |||||||
40 | 18.0 | 8.82 | {0.90} | 5.0 | |||||||
45 | 20.25 | 9.90 | {1.01} | 5.6 | |||||||
50 | 14.65 | 1.10 | 22.5 | 10.98 | {1.12} | 4.3 | 14.9 | 12.5 | |||
55 | 24.75 | 12.05 | {1.23} | 4.8 | |||||||
60 | 27.0 | 13.23 | {1.35} | 5.2 | |||||||
65 | 29.25 | 14.31 | {1.46} | 5.7 | |||||||
70 | 14.85 | 1.20 | 31.5 | 15.39 | {1.57} | 4.4 | 21.6 | 17 | |||
80 | 36.0 | 17.64 | {1.80} | 5.0 | |||||||
90 | 40.5 | 19.80 | {2.02} | 5.6 | |||||||
VUF | 16 | — | 35 | 18.85 | 1.20 | 15.75 | 7.64 | {0.78} | 4.7 | 11.4 | 8.5 |
40 | 18.0 | 8.82 | {0.90} | 5.3 | |||||||
45 | 20.25 | 9.90 | {1.01} | 6.0 | |||||||
50 | 22.5 | 10.98 | {1.12} | 6.7 | |||||||
55 | 19.05 | 1.30 | 24.75 | 12.05 | {1.23} | 5.2 | 16.3 | 11.5 | |||
60 | 27.0 | 13.23 | {1.35} | 5.7 | |||||||
65 | 29.25 | 14.31 | {1.46} | 6.2 | |||||||
70 | 19.25 | 1.40 | 31.5 | 15.39 | {1.57} | 5.4 | 21.0 | 14 | |||
80 | 36.0 | 17.64 | {1.80} | 6.2 | |||||||
90 | 40.5 | 19.80 | {2.02} | 6.9 | |||||||
100 | 45.0 | 22.05 | {2.25} | 7.7 |
Número de pieza | OD | Diámetro del cable | F | N {kgf} | Referencia | ||||||
Tipo | D | — | L | D1 | d | Máx. | Máx. | tono | Longitud continua | Bobinas totales | |
VUL | 5 | — | 15 | 6.55 | 0.60 | 6 | 5.88 | {0.60} | 2.5 | 4.8 | 7 |
20 | 8 | 7.84 | {0.80} | 3.3 | |||||||
25 | 6.75 | 0.70 | 10 | 9.80 | {1.00} | 2.3 | 9.1 | 12 | |||
30 | 12 | 11.76 | {1.20} | 2.7 | |||||||
35 | 14 | 13.72 | {1.40} | 3.2 | |||||||
40 | 6.95 | 0.80 | 16 | 15.68 | {1.60} | 2.2 | 16.0 | 19 | |||
45 | 18 | 17.64 | {1.80} | 2.5 | |||||||
50 | 20 | 19.60 | {2.00} | 2.8 | |||||||
VUL | 6 | — | 15 | 7.75 | 0.70 | 6 | 5.88 | {0.60} | 2.1 | 6.3 | 8 |
20 | 8 | 7.84 | {0.80} | 2.9 | |||||||
25 | 7.95 | 0.80 | |||||||||
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
VUF12-90 |
Cargando…
Material | Acero inoxidable (SUS304-WPB) |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VUF12-90 de la serie Resortes de compresión - diámetro interno seleccionable, acero inoxidable.
Número de Parte |
---|
VUF10-35 |
VUF10-40 |
VUF10-45 |
VUF16-100 |
VUF16-35 |
VUF16-40 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente