(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Materiales de protección de seguridad - cinta de seguridad

Cinta de símbolo de seguridad: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Cuerpo principal: espuma de polietileno
Superficie: impresión de polietileno
Parte adhesiva: adhesivos acrílicos

Especificaciones

Número de parte
PRTRT50
Número de parte[ ! ]L (m)
TipoW Selección (mm)
PRTRT5010
100
[ ! ]La dimensión L es en metros.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PRTRT50
PRTRT100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Espuma de polietileno Longitud L(mm) 10000