(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Momento Adhesivos para Caucho para Silicio

Momento Adhesivos para Caucho para Silicio
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

El adhesivo instantáneo se ofrece para materiales de caucho como producto de volumen de un solo uso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Número de parte
BONDR
Número de parteMaterial de goma aplicableCantidadTiempo endurecido inicialComponente principal
TipoNo.
BONDRNitrilo / Cloropreno /
Etileno / Butilo / Flúor
20 g10 segundosα-cianoacrilato
SSilicona100 gramos12 horasSilicona
[ ! ]Tenga en cuenta que BONDS (Adhesives for Silicon) requiere un tiempo de endurecimiento inicial prolongado.
■ Datos de resistencia adhesiva
El material base y el tablero de acero inoxidable se adhieren y se miden mediante una prueba de pelado de 180 °.
Fuerza adhesivaUnidad: N/25 mm de ancho
CondicionesBONDRBONDS
NitriloCloroprenoEtilenoButiloFlúorSilicona
Temperatura de la habitación x 20 minutos40508070451 o menos
Temperatura ambiente x72 horas505080705020
80°Cx48 horas404080705040
· Características de BONDR
· Adhiere goma, hierro y acero inoxidable al instante. (Excepto caucho de silicona y uretano)
Posible adherir gomas.
· La viscosidad se ajusta para disminuir el goteo de adhesivos.
· La boquilla incluida para la aplicación (tamaño de la punta de la boquilla: 0.5 a 0.6 mm) permite la aplicación a los detalles.
Número de Parte
BONDR
BONDS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10α-cianoacrilato (componente principal)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Silicio (Componente Principal)