(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cables - Cables de controlador de entrada de 24 V CC

Cables - Cables de controlador de entrada de 24 V CC
  • Descuento por volumen

Un conjunto de los siguientes 3 cables;
1) entre el controlador y la fuente de alimentación de CC
2) entre conductor y motor
3) entre conductor y controlador

Los conectores iguales a los que se incluyen con los controladores de entrada de 24 V CC ya están engarzados en un extremo de los cables de 600 mm, para que puedan insertarse fácilmente en las ranuras del controlador sin trabajos de engarzado. Los extremos opuestos se dejan sueltos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MSDR24-CB

Especificaciones


■ Cable opcional para el controlador de entrada de 24 V CC
Número de parteConductor aplicableLongitud
MSDR24-CB   MSDR24-C/MSDR24  600 mm
   MSDR2436-CB   MSDR2436
MSDR24-CB-TPMSDR24-TP
Número de Parte
MSDR24-CB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Programa de muestra de Stage Ciontroller (http://jpn.surugaost.jp/sampleprogram.php)
Si desea controlar una etapa y sus periféricos en la PC, debe crear el programa específico.
El programa de muestra aplicable se puede descargar desde el sitio web de OST Business Div. en Suruga Seiki Co., Ltd.
[ ! ]Este programa de muestra se ofrece con fines referenciales y no necesariamente tiene que seguir la lógica del programa de muestra.
[ ! ]Crear la versión final del programa de control es responsabilidad de los clientes.

Información básica

Longitud del cable(m) 0.6 Conductor aplicable MSDR24-C / MSDR24-N/MSDR24-MS

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSDR24-CB de la serie Cables - Cables de controlador de entrada de 24 V CC.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico