(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda o de diamante, punta cónica con agujero o perforada, vástago roscado externamente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda o de diamante, punta cónica con agujero o perforada, vástago roscado externamente.

Es posible configurar la punta con agujero para entrada llave hexágonal o configurar que la punta cuente con una perforación que atraviese la misma. Los valores P, L y B son configurables, mientras que el roscado externo M es seleccionable. Con ajuste g6, material acero aleación SCM415.

  • METRIC

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TFPNWA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[5-12/0.1]-M[4,​5,​6]
TFPNWA8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[5-15/0.1]-M[4,​5,​6,​8]
TFPNWA10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[5-20/0.1]-M[5,​6,​8,​10]
TFPNWA12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[5-20/0.1]-M[6,​8,​10,​12]
TFPNWA16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[10-20/0.1]-M[8,​10,​12,​16]
TFPNWA20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[10-20/0.1]-M[10,​12,​16,​20]
TFPNWD6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[5-12/0.1]-M[4,​5,​6]
TFPNWD8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[5-15/0.1]-M[4,​5,​6,​8]
TFPNWD10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[5-20/0.1]-M[5,​6,​8,​10]
TFPNWD12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[5-20/0.1]-M[6,​8,​10,​12]
TFPNWD16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[10-20/0.1]-M[8,​10,​12,​16]
TFPNWD20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[10-20/0.1]-M[10,​12,​16,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
M
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo6.5 ~ 1063 ~ 104 ~ 65 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo9 ~ 1385 ~ 104 ~ 85 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo11 ~ 15105 ~ 155 ~ 105 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo13 ~ 18128 ~ 156 ~ 125 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo17 ~ 25168 ~ 208 ~ 1610 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo22 ~ 302010 ~ 2010 ~ 2010 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)6.5 ~ 1063 ~ 104 ~ 65 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)9 ~ 1385 ~ 104 ~ 85 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)11 ~ 15105 ~ 155 ~ 105 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)13 ~ 18128 ~ 156 ~ 125 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)17 ~ 25168 ~ 208 ~ 1610 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)22 ~ 302010 ~ 2010 ~ 2010 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Con agujero de llave
Estilo de varilla Rosca macho Material Acero de aleación SCM415 (JIS) Tratamiento térmico Endurecido
Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6