(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de resina - PVC antiestático

Placas de resina - PVC antiestático

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Nuevo: Se agregan tipos de combinación de orificios numéricos (máximo 16 orificios de montaje). [agosto de 2023]
Altamente resistente a las llamas y a los productos químicos y rentable.

  • Componentes inCAD
Placas de PVC: Imagen relacionada
[ ! ]Úselo con arandelas planas (>> Haga clic aquí ) para evitar daños al plástico.

Especificaciones

■ Tipo estándar
Número de parte-A-B-T
ENBT-955-825-5
■Tipo pretaladrado
Número de parte-A-B-T-F-G-Diámetro nominal del tornillo
ENBBT6H-800-400-3-F375-G350-N5
TipoTemperatura ambiente de funcionamiento
Placas de PVC antiestáticas-30 ~ 60°C
■ Tipo estándar
Número de parteIncremento de 1 mmT
TipoAB
ENBT
ENBBT
100
~
1100
100
~
900
3
5
■Tipo pretaladrado
Número de parteIncremento de 1 mmTIncremento de 1 mmDiámetro nominal del tornillo
TipoNumero de orificiosABFGXYN (pasante)P (avellanado)Q (ojo de la cerradura)
ENBT
ENBBT
2H
4H
6H
8H
100
~
1100
100
~
900
39~1091
(Tipo 2H, 4H)
9~545
(6H, 8H,
Tipo 8HV)
5~895
(Tipo 2H)
9~891
(Tipo 4H, 6H)
9~445
(8H, tipo 8HV)
--3
4
5
6
8
35
6
8
53456
8HV3, 519~53519~435--
[ ! ]Dimensión F Rango de especificación: Para 2H y 4H, d (d 1 ) + 5≤F≤A − d (d 1 ) −5; para 6H y 8H, d (d 1 ) + 5≤F≤A/2-d (d 1 ) /2-2.5.
[ ! ]Dimensión G Rango de especificación: Para 2H, d (d 1 ) /2+2.5≤G≤B−d (d 1 ) /2-2.5; para 4H y 6H, d (d 1 ) + 5≤G≤B − d (d 1 ) -5; para 8H, d (d 1 ) + 5≤G≤B/2-d (d 1 ) /2-2.5. (d para orificio pasante, d 1 para avellanado).
[ ! ]Dimensión X Rango de especificación: d + 5≤X≤A/2-d/2-2.5.
[ ! ]Dimensión Y Rango de especificación: d + 5≤Y≤B/2-d/2-2.5.
[ ! ]Para 8HV: X-2d-F> 10, G-2d-Y> 10

Modificaciones

Placas de PVC: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ENBBT2H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ENBBT2H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ENBBT2H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-Q[5,​6,​8]
ENBBT4H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ENBBT4H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ENBBT4H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-Q[5,​6,​8]
ENBBT6H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ENBBT6H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ENBBT6H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-Q[5,​6,​8]
ENBBT8H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ENBBT8H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ENBBT8H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-Q[5,​6,​8]
ENBBT8HV-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-545/1]-X[9-445/1]-Y[9-445/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ENBBT8HV-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-545/1]-X[9-445/1]-Y[9-445/1]-P[3,​4,​5,​6]
ENBBT-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]
ENBT2H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ENBT2H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ENBT2H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-Q[5,​6,​8]
ENBT4H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ENBT4H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ENBT4H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-Q[5,​6,​8]
ENBT6H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ENBT6H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ENBT6H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-Q[5,​6,​8]
ENBT8H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ENBT8H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ENBT8H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-Q[5,​6,​8]
ENBT8HV-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-545/1]-X[19-535/1]-Y[19-435/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ENBT8HV-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-545/1]-X[19-535/1]-Y[19-435/1]-P[3,​4,​5,​6]
ENBT-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor Maquinado de orificios A
(mm)
B
(mm)
Diámetro nominal del avellanado [P] F
(mm)
G
(mm)
Diámetro nominal del ojo de la cerradura [Q] T
(mm)
Diámetro nominal del orificio pasante [N] X
(mm)
Y
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Humo marrón2H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 10915 ~ 895-3 ~ 53 ~ 8--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Humo marrón2H100 ~ 1100100 ~ 9003 ~ 89 ~ 10915 ~ 895-3 ~ 5---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Humo marrón2H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 10915 ~ 8955 ~ 83 ~ 5---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Humo marrón4H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 10919 ~ 891-3 ~ 53 ~ 8--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Humo marrón4H100 ~ 1100100 ~ 9003 ~ 89 ~ 10919 ~ 891-3 ~ 5---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Humo marrón4H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 10919 ~ 8915 ~ 83 ~ 5---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Humo marrón6H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 891-3 ~ 53 ~ 8--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Humo marrón6H100 ~ 1100100 ~ 9003 ~ 89 ~ 5459 ~ 891-3 ~ 5---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Humo marrón6H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 8915 ~ 83 ~ 5---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Humo marrón8H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 445-3 ~ 53 ~ 8--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Humo marrón8H100 ~ 1100100 ~ 9003 ~ 89 ~ 5459 ~ 445-3 ~ 5---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Humo marrón8H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 4455 ~ 83 ~ 5---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Humo marrón8HV100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 545-3 ~ 53 ~ 89 ~ 4459 ~ 445
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Humo marrón8HV100 ~ 1100100 ~ 9003 ~ 69 ~ 5459 ~ 545-3 ~ 5-9 ~ 4459 ~ 445
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Humo marrónSin alteración de perforación100 ~ 1100100 ~ 900----3 ~ 5---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Transparente2H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 10915 ~ 895-3 ~ 53 ~ 8--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Transparente2H100 ~ 1100100 ~ 9003 ~ 89 ~ 10915 ~ 895-3 ~ 5---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Transparente2H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 10915 ~ 8955 ~ 83 ~ 5---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Transparente4H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 10919 ~ 891-3 ~ 53 ~ 8--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Transparente4H100 ~ 1100100 ~ 9003 ~ 89 ~ 10919 ~ 891-3 ~ 5---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Transparente4H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 10919 ~ 8915 ~ 83 ~ 5---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Transparente6H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 891-3 ~ 53 ~ 8--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Transparente6H100 ~ 1100100 ~ 9003 ~ 89 ~ 5459 ~ 891-3 ~ 5---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Transparente6H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 8915 ~ 83 ~ 5---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Transparente8H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 445-3 ~ 53 ~ 8--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Transparente8H100 ~ 1100100 ~ 9003 ~ 89 ~ 5459 ~ 445-3 ~ 5---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Transparente8H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 4455 ~ 83 ~ 5---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Transparente8HV100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 545-3 ~ 53 ~ 819 ~ 53519 ~ 435
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Transparente8HV100 ~ 1100100 ~ 9003 ~ 69 ~ 5459 ~ 545-3 ~ 5-19 ~ 53519 ~ 435
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TransparenteSin alteración de perforación100 ~ 1100100 ~ 900----3 ~ 5---

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Cloruro de vinilo (PVC) Grado Antiestático Temperatura de funcionamiento continuo (alta)(℃) 55~70
Temperatura de funcionamiento continuo (baja)(℃) -30 Retardante de llama Equivalente a V-0 Aceites
Ácidos Álcalis Tolerancia de dimensión A/B ±1.0