(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes - Serie 8, Soportes de fijación de tuercas

Soportes - Serie 8, Soportes de fijación de tuercas
  • Descuento por volumen

Ya no se requiere mano de obra para posicionar las tuercas.

  • Componentes inCAD
Soportes - Serie 8, soportes de fijación de tuerca: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de fundición de aluminio 383.0

Especificaciones

Número de parte
HBLFSNK8
Número de parteMasaTornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible
(g)TornilloCantidadTuerca en TCantidad(N)
HBLFSR855CBM8-202HNTT8-822058

Modificaciones

Soportes - Serie 8, soportes de fijación de tuerca: imagen relacionada
Agrega grifos en un soporte para el montaje de la cubierta.
(M5 en ambos lados)
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)

[! ] Los tornillos para piezas anodizadas en negro son HCBMTB (cromo trivalente negro) en >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLFSR8
HBLFSR8-C
HBLFSR8-C-SEC
HBLFSR8-C-SEP
HBLFSR8-C-SET
HBLFSR8-C-SEU
HBLFSR8-C-SSP
HBLFSR8-C-SST
HBLFSR8-C-SSU
HBLFSR8-SEC
HBLFSR8-SEP
HBLFSR8-SET
HBLFSR8-SEU
HBLFSR8-SSP
HBLFSR8-SST
HBLFSR8-SSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTrabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes - Serie 8, soportes de fijación de tuerca: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes con pestañas Pestañas de alineación Ambos lados con pestañas Características adicionales (soportes con pestaña) Tipo de tuerca de seguridad
Perpendicularidad No en ángulo recto Material Aleación de fundición de aluminio 383.0 Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 8 Tamaño de extrusión Para 40 y 80 Tipo de soporte Soportes de montaje de tuerca
Tornillos Aplicables Tornillos M8 Número de agujeros de conexión de extrusión 2