(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes de bloque - Serie 6

Soportes de bloque - Serie 6
  • Descuento por volumen

Estos soportes no sobresalen del ancho de las extrusiones cuando se usan para la conexión cruzada.

  • Componentes inCAD
Soportes - Serie 6, Soportes de bloque: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio A6N01SS-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado

Especificaciones

Número de parte
HBLBL6
Número de parteMasa (g)Juego de tornillos y tuercas aplicablesCarga permisible (N)
TipoTornilloCantidad
HBLBL631CBM6-122980

Modificaciones

Soportes - Serie 6, Soportes de bloque: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLBL6
HBLBL6-SEP
HBLBL6-SET
HBLBL6-SEU
HBLBL6-SSP
HBLBL6-SST
HBLBL6-SSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAccesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes - Serie 6, Soportes de bloque: Imagen relacionada
 

Información básica

Material Aleación de aluminio A6N01SS-T3 Acabado superficial Anodizado claro Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 6 Tamaño de extrusión Para 30 y 60 Tipo de soporte Soportes de bloque
Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta No provisto Tornillos Aplicables Tornillos M6 Número de agujeros de conexión de extrusión 2