(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Las protuberancias se proporcionan en la parte inferior del soporte para insertarse en las ranuras.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HBKTS6
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
HBKTST6 | Aleación de aluminio A6N01SS-T5 | Anodizar |
HBKTS6 |
Número de parte |
HBLUS6 |
Número de parte | Masa (g) | Tornillo aplicable, tuerca en T | Carga permisible (N) | |||
Tornillo | Cantidad | Tuerca en T | Cantidad | |||
HBKTST6 | 44 | CBM6-15 | 2 | HNTT6-6 | 2 | 1176 |
HBKTS6 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipo de soporte | Soportes de protrusión | Nombre de la serie | Soportes - Serie 6 | Ancho de marco aplicable(mm) | 30 / 50 / 60 / 90 / 100 / 300 |
---|---|---|---|---|---|
Pestañas de alineación | Ambos lados con pestañas | Características adicionales (soportes de protrusión) | Estándar | Perpendicularidad | En ángulo recto |
Material | Aleación de aluminio A6N01SS-T5 | Acabado superficial | Anodizado claro | Serie de extrusión | HFS |
Extrusión No. | 6 | Tamaño de extrusión | Para 30, 50, 60 | Tipo de soporte | Soportes gruesos (con pestaña) |
Tornillos Aplicables | Tornillos M6 | Número de agujeros de conexión de extrusión | 2 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HBKTS6 de la serie Las protuberancias se proporcionan en la parte inferior del soporte para insertarse en las ranuras..
Número de Parte |
---|
HBKTS6-C |
HBKTS6-C-SEC |
HBKTS6-C-SEP |
HBKTS6-C-SET |
HBKTS6-C-SEU |
HBKTS6-C-SSP |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente