(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Extrusiones de aluminio para puertas corredizas destinadas a usarse en combinación con juegos de poleas para puertas corredizas HASGD

Extrusiones de aluminio para puertas corredizas destinadas a usarse en combinación con juegos de poleas para puertas corredizas HASGD

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

Perfiles de aluminio para puertas correderas destinados a ser utilizados en combinación con poleas Kits para puertas correderas HASGD

  • Componentes inCAD
Extrusiones de aluminio para puertas correderas: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio A6N01SS-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado

Especificaciones

Número de parte-L
HFHSD6-3030-1800

HASGD

HASGY

HSMG6-B
Número de parteL 0.5 mm IncrementoMasa (kg/m)Área seccional (mm 2 )Momento transversal de inercia mm4
ℓxℓy
HFHSD6-303050~40001.264675.17x10412.44x104

Modificaciones

Extrusiones de aluminio para puertas correderas: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFHSD6-3030-[50-1800/0.5]
HFHSD6-3030-[1801-2000/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050 ~ 1800
1 Pieza(s)

8 Días o más

101801 ~ 2000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Extrusiones de aluminio para puertas correderas: imagen relacionada
 

Información básica

Aplicación Para Puerta Corrediza Suspendedida Tipo Marco Material Aluminio
Tipo Marcos para colgar puertas correderas Extrusión No. 6