(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Piezas de unión ciega - unión simple

Piezas de unión ciega - unión simple
  • Descuento por volumen

Para alteraciones en el marco, solo se requiere un toque final. Juntas simples con buena trabajabilidad.

  • Componentes inCAD
Piezas de unión ciega - Kit de unión simple: imagen relacionada
· Materiales
Nombre de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Cuerpo principalAcero al carbón 1045Cromato trivalente
Tornillos DedicadosAleación de acero 4137Cromato trivalente
Tornillo de ajustePelícula de óxido negro

Especificaciones

Número de parte
HUJ6
Número de parteComponentes
TipoNo.
HUJ6① Cuerpo articular simple
(Tornillo de fijación incluido)
②Tornillos Dedicados

Articulaciones simplesExtrusión aplicable no.
HUJ66-30306-30606-3090*6-30120*
6-5050   
6-6060   
* El marco rectangular puede tener menos puntos de fijación dependiendo de la dirección de fijación (consulte el ejemplo de uso de HFS6−3090 en la página siguiente).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HUJ6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Piezas de unión ciega - Kit de unión simple: imagen relacionada
Piezas de unión ciega - Kit de unión simple: imagen relacionada
 

Información básica

Serie de extrusión Soportes - Serie 6 Material Acero al carbón 1045 Extrusión No. 6
Tipo de kit conjunto Kits conjuntos simples

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HUJ6 de la serie Piezas de unión ciega - unión simple.