(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extrusiones de aluminio - con junta simple premontada

Extrusiones de aluminio - con junta simple premontada

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

Junta única instalable sin modificaciones.

  • Componentes inCAD
Extrusiones de aluminio - con junta simple premontada: Imagen relacionada
· Materiales
Nombre de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Las tuercas se insertan previamente en la extrusión de aluminio.Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizar
Kit de articulación simple
Articulaciones
Equipo
Placa conjuntaAcero inoxidable 304-
Tuerca conjuntaAcero inoxidable 316
Tornillo de cabeza hueca hexagonalAcero inoxidable 302HQ

Especificaciones

Número de parte-L
JFSS8-4040L-1200
Número de parteComponente ConjuntoL
Incremento de 0.5 mm
ExtrusiónComponente de articulación incorporadoASe requiere una llave al apretar.Articulaciones, otros
Articulaciones individualesCantidad
JFSS6-3030L
(Solo cara izquierda)
100~4000HFS6-3030
( Haga clic aquí )
HSJNS6
( Haga clic aquí )
130Para M6340
W
(Caras dobles)
2680
8-4040L
(Solo cara izquierda)
HFS8-4040
( Haga clic aquí )
HSJNS8
( Haga clic aquí )
140Para M8420
W
(Caras dobles)
2840
8-4545L
(Solo cara izquierda)
HFS8-4545
( Haga clic aquí )
HSJNS8-45
( Haga clic aquí )
145460
W
(Caras dobles)
2920
Número de Parte
JFSS6-3030L-[0-1800/0.5]
JFSS6-3030L-[1801-2800/0.5]
JFSS6-3030W-[0-1800/0.5]
JFSS6-3030W-[1801-2800/0.5]
JFSS8-4040L-[0-1800/0.5]
JFSS8-4040L-[1801-2800/0.5]
JFSS8-4040W-[0-1800/0.5]
JFSS8-4040W-[1801-2800/0.5]
JFSS8-4545L-[0-1800/0.5]
JFSS8-4545L-[1801-2800/0.5]
JFSS8-4545W-[0-1800/0.5]
JFSS8-4545W-[1801-2800/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSerie de extrusión Extrusión No. Componentes de articulación incorporados Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 66-3030L (solo cara del extremo izquierdo)0 ~ 1800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 66-3030L (solo cara del extremo izquierdo)1801 ~ 2800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 66-3030W (caras dobles)0 ~ 1800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 66-3030W (caras dobles)1801 ~ 2800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 88-4040L (solo cara del extremo izquierdo)0 ~ 1800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 88-4040L (solo cara del extremo izquierdo)1801 ~ 2800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 88-4040W (caras dobles)0 ~ 1800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 88-4040W (caras dobles)1801 ~ 2800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 8-458-4545L (solo cara del extremo izquierdo)0 ~ 1800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 8-458-4545L (solo cara del extremo izquierdo)1801 ~ 2800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 8-458-4545W (caras dobles)0 ~ 1800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 8-458-4545W (caras dobles)1801 ~ 2800

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Extrusiones de aluminio - con junta simple premontada: Imagen relacionada
(Mecanizado de orificios para llaves >> Haga clic aquí )
 

Información básica

Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Serie de extrusión HFS Tipo Tipo de articulación única