(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extrusiones de aluminio - Serie 6, Base 30, con junta simple premontada

Extrusiones de aluminio - Serie 6, Base 30, con junta simple premontada: Imagen relacionada
· Materiales
Nombre de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Las tuercas se insertan previamente en la extrusión de aluminio.Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizar
Articulación simple
Articulaciones
Cuerpo principalAcero al carbón 1045Cromato trivalente
Tornillos DedicadosAleación de acero 4137
Tornillo de ajustePelícula de óxido negro

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JFSU6-3030L-[50-2800/0.5]
JFSU6-3030W-[0-2800/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSComponentes de articulación incorporados #3
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L (solo cara del extremo izquierdo)50 ~ 2800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10W (caras dobles)0 ~ 2800

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Número de parte-L
JFSU6-3030L-1200
Número de parteComponente ConjuntoL
Incremento de 0.5 mm
ExtrusiónComponente de articulación incorporadoAArticulaciones, otros
Junta centralCantidad
JFSU6-3030L
(Solo cara izquierda)
100~4000HFS6-3030
( Haga clic aquí )
HUJ6
( Haga clic aquí )
130480
W
(Caras dobles)
2960

Ejemplo

Extrusiones de aluminio - Serie 6, Base 30, con junta simple premontada: Imagen relacionada
 

Información básica

Serie de extrusión Soportes - Serie 6 Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 6-3030 Tipo Tipo de articulación simple

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico