(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sensores de temperatura - bridados

Sensores de temperatura - bridados
  • Descuento por volumen

· Objeto de medición: Temperatura
· Número de elementos: 1
· Forma del tubo protector de la funda: Recto
· Material del tubo protector de la funda: Acero inoxidable 304
· Dimensión d del diámetro de la sonda (⌀): 3.2

  • Componentes inCAD
Sensores de temperatura: brida, termopar K / resistencia de temperatura: imagen relacionada
· Materiales
TCKF / TCKFF
Tipo de termoparTermopar K
PrecisiónJIS clase 2
Punto de contacto de medición de temperaturaTipo neutral aislado
Rango de medición de temperatura0~250°C
[M] MaterialTubos de protecciónAcero inoxidable 304
BridaAcero inoxidable 304
Tubo de silicona
Temperatura de resistencia al calor
150°C
Cable conductor
(Rango de temperatura de funcionamiento)
Recubrimiento de lana de vidrio
(0~150°C)
TCPF
Tipo de dispositivoPt100Ω
PrecisiónJIS clase B
Tipo de plomoTipo de 3 derivaciones
Rango de medición de temperatura-50~250°C
[M] MaterialTubos de protecciónAcero inoxidable 304
BridaAcero inoxidable 304
Tubo de silicona
Temperatura de resistencia al calor
150°C
Cable conductor
(Rango de temperatura de funcionamiento)
Recubrimiento de Fluoropolímero
(-50~150°C)

Especificaciones

Número de parte-L-F-Terminal
TCKC3.2
TCKTF3.2
TCPF3.2
MFW1-10 Tool Steel.2
-
-
-
-
100
65
65
100

-


F2.5


-


M

■ Tipo fijo de cable conductor
Número de parteL
Fijo
F
Fijo (Unidad: m)
Tipo de terminal
TipoD
(Termopar K)
TCKF
(Resistencia de medición de temperatura)
TCPF
3.2652Y
(M4 Crimp Spade)
■ Tipo configurable de cable conductor
Número de parteL
Fijo
F
Incremento de 0.1 m
Terminal
TipoD
(Termopar K)
TCKFF
3.2650.3~5.0N
M
Y
Número de Parte
TCKF3.2-65
TCKFF3.2-65-F[0.3-5/0.1]-[M,​N,​Y]
TCPF3.2-65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sensor de temperatura Tipo de termopar Punto de contacto de medición de temperatura Tipo de dispositivo Estructura de resistencia de medición de temperatura Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Tipo de terminal Material de aislamiento de alambre de plomo Longitud del cable conductor F
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Par termoeléctricoTermopar KTipo neutral aislado--0~150Terminal engarzado en forma de Y-2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Par termoeléctricoTermopar KTipo neutral aislado--0~150Sin terminal de crimpado / Terminal de crimpado redondo / Terminal engarzado en forma de Y-0.3 ~ 5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia de medición de temperatura--Pt100ΩTubos de protección-50~150Terminal engarzado en forma de YRecubrimiento de Fluoropolímero2

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]El tubo protector no puede doblarse.
■ Característica: fácil de conectar a un dispositivo.
 

Información básica

Objeto de medición Sensores de temperatura Vaina, material del tubo protector Acero inoxidable 304 Entorno operativo Estándar
Numero de elementos 1 (Elemento único) Vaina, forma de tubo protector Recto Diámetro de sonda d(Ø) 3.2
Longitud de sonda L(mm) 65 Adjuntar forma de porción Tipo brida