(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sensores de temperatura - compactos

Sensores de temperatura - compactos
  • Descuento por volumen

· Objeto de medición: Temperatura
· Número de elementos: 1
· Forma del tubo protector de la funda: Recto
· Material del tubo protector de la funda: Acero inoxidable 304
· Dimensión d del diámetro de la sonda (⌀): 3.2

  • Componentes inCAD
Sensores de temperatura: compacto, termopar K / resistencia de temperatura: imagen relacionada
· Materiales
TCKC
Tipo de termoparTermopar K
PrecisiónJIS clase 2
Punto de contacto de medición de temperaturaTipo neutral aislado
Rango de medición de temperatura0~250°C
[M] MaterialTubos de protecciónAcero inoxidable 304
Cable conductor
(Rango de temperatura de funcionamiento)
Recubrimiento de lana de vidrio
(0~150°C)
TCPC / TCPCF
Tipo de dispositivoPt100Ω
PrecisiónJIS clase B
Tipo de plomoTipo de 3 derivaciones
Rango de medición de temperatura-50~250°C
[M] MaterialTubos de protecciónAcero inoxidable 304
Tubo retráctil de silicio Temperatura resistente al calor150°C
Cable conductor
(Rango de temperatura de funcionamiento)
Recubrimiento de Fluoropolímero
(-50~150°C)

Especificaciones

Número de parte-L-F-Terminal
TCKC3.2
TCKTF3.2
TCPF3.2
MFW1-10 Tool Steel.2
-
-
-
-
100
65
65
100

-


F2.5


-


M

■ Tipo fijo de cable conductor
Número de parteL
Fijo
F
Fijo (Unidad: m)
Tipo de terminal
TipoD
(Termopar K)
TCKC
(Resistencia de medición de temperatura)
TCPC
3.21002Y
(M4 Crimp Spade)
■ Tipo configurable de cable conductor
Número de parteL
Fijo
F
Incremento de 0.1 m
Terminal
TipoD
(Resistencia de medición de temperatura)
TCPCF
3.21000.3~5.0N
M
Y

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TCKC3.2-100
TCPC3.2-100
TCPCF3.2-100-F[0.3-5/0.1]-[M,​N,​Y]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sensor de temperatura Tipo de termopar Punto de contacto de medición de temperatura Tipo de dispositivo Estructura de resistencia de medición de temperatura Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Tipo de terminal Material de aislamiento de alambre de plomo Longitud del cable conductor F
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Par termoeléctricoTermopar KTipo neutral aislado--0~150Terminal engarzado en forma de Y-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia de medición de temperatura--Pt100ΩTubos de protección-50~150Terminal engarzado en forma de YRecubrimiento de Fluoropolímero2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Resistencia de medición de temperatura--Pt100ΩTubos de protección-50~150Sin terminal de crimpado / Terminal de crimpado redondo / Terminal engarzado en forma de YRecubrimiento de Fluoropolímero0.3 ~ 5

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]El tubo protector no puede doblarse.
■ Característica: el cable se extrae directamente del tubo de protección. No tiene una manga, lo que acorta la distancia entre el calentador y el objeto calentado y ahorra espacio para la instalación.
 

Información básica

Objeto de medición Sensores de temperatura Vaina, material del tubo protector Acero inoxidable 304 Entorno operativo Estándar
Numero de elementos 1 (Elemento único) Vaina, forma de tubo protector Recto Diámetro de sonda d(Ø) 3.2
Longitud de sonda L(mm) 100 Adjuntar forma de porción Ninguno