(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sensores de temperatura: tipo funda, longitud de cable configurable

Sensores de temperatura: tipo funda, longitud de cable configurable

· Objeto de medición: Temperatura
· Número de elementos: 1
· Forma del tubo protector de la funda: Recto
· Material del tubo protector de la funda: Acero inoxidable 316
· Adjuntar forma de porción: Manga

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Sensores de temperatura: terminal seleccionable, termopar K/J: imagen relacionada
· Materiales
MSFK / MSFJMSFKMSFJ
Tipo de termoparTermopar KTermopar J
PrecisiónJIS clase 2
Punto de contacto de medición de temperaturaTipo neutro aislado
Rango de medición de temperatura⌀1.0, 1.60 to 650°C0 to 450°C
⌀3.20 to 750°C0 to 650°C
⌀4.80 to 800°C0 to 750°C
[M] MaterialVainaAcero inoxidable 316 o acero inoxidable 316 L
MangaAcero inoxidable 304
Temperatura de resistencia al calor de la manga.80°C
Cable conductor
(Rango de temperatura de funcionamiento)
Revestimiento de lana de vidrio
(0 to 150°C)
MSFP
tipo de dispositivoPt100Ω
PrecisiónJIS clase B
Tipo de cliente potencialTipo de 3 conductores
Rango de medición de temperatura0 to 300°C
[M] MaterialTubos de protecciónAcero inoxidable 316
MangaAcero inoxidable 304
Temperatura de resistencia al calor de la manga.80°C
Cable conductor
(Rango de temperatura de funcionamiento)
Revestimiento de vinilo
(-20 to 70°C)

Especificaciones

Número de parte-L-F-Terminal
MSFK1.6-170-F2.5-M
■ Termopar K / Termopar J
Número de parteL
Incremento de 10 mm
Longitud del cable conductor F
Incremento de 0.1 m
Terminal
TipoD
(Termopar K)
MSFK

(Termopar J)
MSFJ
1.050~2000.3~5.0N
M
Y
1.650~500
3.250~1000
4.850~1500
■ (Resistencia de medición de temperatura Pt100Ω)
Número de parteL
Incremento de 10 mm
Longitud del cable conductor F
Incremento de 0.1 m
Terminal
TipoD
(Resistencia de medición de temperatura)
MSFP
1.650~5000.3~5.0N
M
Y
3.2
4.8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSFJ1.0-[50-200/10]-F[0.3-5/0.1]-[M,​N,​Y]
MSFJ1.6-[50-500/10]-F[0.3-5/0.1]-[M,​N,​Y]
MSFJ3.2-[50-1000/10]-F[0.3-5/0.1]-[M,​N,​Y]
MSFJ4.8-[50-1500/10]-F[0.3-5/0.1]-[M,​N,​Y]
MSFK1.0-[50-200/10]-F[0.3-5/0.1]-[M,​N,​Y]
MSFK1.6-[50-500/10]-F[0.3-5/0.1]-[M,​N,​Y]
MSFK3.2-[50-1000/10]-F[0.3-5/0.1]-[M,​N,​Y]
MSFK4.8-[50-1500/10]-F[0.3-5/0.1]-[M,​N,​Y]
MSFP1.6-[50-500/10]-F[0.3-5/0.1]-[M,​N,​Y]
MSFP3.2-[50-500/10]-F[0.3-5/0.1]-[M,​N,​Y]
MSFP4.8-[50-500/10]-F[0.3-5/0.1]-[M,​N,​Y]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sensor de temperatura Tipo de termopar Punto de contacto de medición de temperatura Tipo de dispositivo Estructura de resistencia de medición de temperatura Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Diámetro de sonda d
(Ø)
Longitud de sonda L
(mm)
Tipo de terminal Material de aislamiento de alambre de plomo Longitud del cable conductor F
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Par termoeléctricoJ termoparTipo neutral aislado--0~1501.050 ~ 200Sin terminal de crimpado / Terminal de crimpado redondo / Terminal engarzado en forma de Y-0.3 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Par termoeléctricoJ termoparTipo neutral aislado--0~1501.650 ~ 500Sin terminal de crimpado / Terminal de crimpado redondo / Terminal engarzado en forma de Y-0.3 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Par termoeléctricoJ termoparTipo neutral aislado--0~1503.250 ~ 1000Sin terminal de crimpado / Terminal de crimpado redondo / Terminal engarzado en forma de Y-0.3 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Par termoeléctricoJ termoparTipo neutral aislado--0~1504.850 ~ 1500Sin terminal de crimpado / Terminal de crimpado redondo / Terminal engarzado en forma de Y-0.3 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Par termoeléctricoTermopar KTipo neutral aislado--0~1501.050 ~ 200Sin terminal de crimpado / Terminal de crimpado redondo / Terminal engarzado en forma de Y-0.3 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Par termoeléctricoTermopar KTipo neutral aislado--0~1501.650 ~ 500Sin terminal de crimpado / Terminal de crimpado redondo / Terminal engarzado en forma de Y-0.3 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Par termoeléctricoTermopar KTipo neutral aislado--0~1503.250 ~ 1000Sin terminal de crimpado / Terminal de crimpado redondo / Terminal engarzado en forma de Y-0.3 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Par termoeléctricoTermopar KTipo neutral aislado--0~1504.850 ~ 1500Sin terminal de crimpado / Terminal de crimpado redondo / Terminal engarzado en forma de Y-0.3 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Resistencia de medición de temperatura--Pt100ΩTubos de protección-20~701.650 ~ 500Sin terminal de crimpado / Terminal de crimpado redondo / Terminal engarzado en forma de YRevestimiento de vinilo0.3 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Resistencia de medición de temperatura--Pt100ΩTubos de protección-20~703.250 ~ 500Sin terminal de crimpado / Terminal de crimpado redondo / Terminal engarzado en forma de YRevestimiento de vinilo0.3 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Resistencia de medición de temperatura--Pt100ΩTubos de protección-20~704.850 ~ 500Sin terminal de crimpado / Terminal de crimpado redondo / Terminal engarzado en forma de YRevestimiento de vinilo0.3 ~ 5

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]El límite superior de la medición de temperatura está en el punto de medición (la punta de la funda). Al medir, mantenga la temperatura de la manga en o por debajo de la temperatura de resistencia al calor (80°C).
El cable puede romperse debido a la expansión térmica de la funda.
Especialmente cuando la temperatura de un objeto calentado excede los 100°C, se recomienda un tipo largo de vaina de longitud L, que se utiliza para colocar la distancia máxima entre la funda y el objeto calentado, o se recomiendan sensores de temperatura, tipo resistente al calor ( haga clic aquí ).
 

Información básica

Objeto de medición Sensores de temperatura Vaina, material del tubo protector Acero inoxidable 316 Entorno operativo Estándar
Numero de elementos 1 (Elemento único) Vaina, forma de tubo protector Recto Adjuntar forma de porción Manga