(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Controlador de temperatura - dimensiones exteriores, 24 x 48 mm

Controlador de temperatura - dimensiones exteriores, 24 x 48 mm
  • Descuento por volumen

· Voltaje de entrada: 100:: 240
· Número de puntos de entrada (piezas): 1
· Número de puntos de control (piezas): 1
· Función de detección de fallos: Sobrecorriente del calentador
· Método de configuración: Entrada clave

  • Componentes inCAD
Reguladores de temperatura: unidades estándar y unidades con función de alarma de rotura: imagen relacionada
TamañoTipo de salidaRotura del cable del calentador
Función de alarma
[ A ] Accesorios
Salida de contacto de reléSalida de voltaje de la unidad SSR
24x48MTMNRMTMNSSin brida-
MTMNRDMTMNSDDisponibleCT (transformador de corriente)
[ ! ]El accesorio de montaje de accesorios está incluido en la caja.

Especificaciones

Número de parte
MTMNR
TamañoTipo de salidaNúmero de parteFunción de alarma de rotura de cable del calentador
24x48Salida de contacto de reléMTMNR-
MTMNRDDisponible
Salida de voltaje de la unidad SSRMTMNS-
MTMNSDDisponible
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTMNR
MTMNRD
MTMNS
MTMNSD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSalida de control Función de alarma de rotura del calentador
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Salida de contacto de reléNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Salida de contacto de reléIncluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Salida de voltaje de la unidad SSRNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Salida de voltaje de la unidad SSRIncluido

Cargando…

  1. 1

Más información

Reguladores de temperatura: unidades estándar y unidades con función de alarma de rotura: imagen relacionada
Reguladores de temperatura: unidades estándar y unidades con función de alarma de rotura: imagen relacionada
Reguladores de temperatura: unidades estándar y unidades con función de alarma de rotura: imagen relacionada
Reguladores de temperatura: unidades estándar y unidades con función de alarma de rotura: imagen relacionada
Reguladores de temperatura: unidades estándar y unidades con función de alarma de rotura: imagen relacionada
 

Información básica

Método de control Control ON-OFF / Control PID con autoajuste Tensión de alimentación 100::240 Cantidad de puntos de entrada(piezas) 1
Cantidad de puntos de control(piezas) 1 Función de detección de fallas Sobrecorriente del calentador Método de ajuste Entrada clave
Tamaño externo (A) 24 x 48 mm