(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sensores de temperatura - Tipo de conector magnético

Sensores de temperatura - Tipo de conector magnético

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Objeto de medición: Temperatura
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 0:: 150
· Número de elementos: 1
· Forma del tubo protector de la funda: Imanes
· Material del tubo protector de la funda: Otros

  • Componentes inCAD
Sensores de temperatura - Tipo de conector magnético: imagen relacionada
· Materiales
MMGK
Tipo de termoparTermopar K
PrecisiónJIS clase 2
Punto de contacto de medición de temperaturaTipo conectado a tierra
Rango de medición de temperatura0 ~ 150°C
[M] MaterialTuboAcero inoxidable 304
Cable conductor
(Rango de temperatura de funcionamiento)
Recubrimiento de Fluoropolímero
(0~150°C)
[M] MaterialImánImán de neodimio + niquelado
Fuerza de tracción
N {kgf}
Temperatura ambiente.17.7{1.8}
120°C15.7{1.6}
Densidad de flujo magnético superficial de Gauss [G]Temperatura ambiente.3600
120°C3200
[ ! ]Pull Force y Surface Flux Density son solo para imanes (valores de referencia).

Especificaciones

Número de parte
MSNBB4.8
MFEK
MMGK
Número de parte
MMGK

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MMGK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Objeto de medición Sensores de temperatura Tipo de sensor de temperatura Par termoeléctrico Tipo de termopar Termopar K
Vaina, material del tubo protector Imán de neodimio + niquelado Punto de contacto de medición de temperatura Tipo conectado a tierra Entorno operativo Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::150 Numero de elementos 1 (Elemento único) Vaina, forma de tubo protector Tipo de imán de medición de temperatura de superficie
Tipo de terminal Terminal engarzado en forma de Y Material de aislamiento de alambre de plomo Recubrimiento de Fluoropolímero

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MMGK de la serie Sensores de temperatura - Tipo de conector magnético.