(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sensores de temperatura - Tipo de superficie de medición de temperatura

Sensores de temperatura - Tipo de superficie de medición de temperatura
  • Descuento por volumen

· Objeto de medición: Temperatura
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -50:: 150
· Número de elementos: 1
· Forma del tubo protector de la funda: Platos
· Material del tubo protector de la funda: Latón + niquelado

  • Componentes inCAD
Sensores de temperatura - Medición de temperatura Tipo de superficie: imagen relacionada
· Materiales
MFEK / MFEP MFEKMFEP
Tipo de termoparTermopar K-
Tipo de dispositivo-Pt100Ω
PrecisiónJIS clase 2JIS clase B
Punto de contacto de medición de temperaturaTipo neutral aislado-
Tipo de plomo-Tipo de 3 derivaciones
Rango de medición de temperatura0~150°C-50~150°C
[M] MaterialCabeza metálicaLatón + Niquelado
Temperatura de resistencia al calor del tubo de silicio150°C
Cable conductor
(Rango de temperatura de funcionamiento)
Película de caucho de silicona
(-50~150°C)

Especificaciones

Número de parte
MSNBB4.8
MFEK
MMGK
Número de parte
MFEK
MFEP

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MFEK
MFEP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sensor de temperatura Tipo de termopar Punto de contacto de medición de temperatura Tipo de dispositivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Par termoeléctricoTermopar KTipo neutral aislado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia de medición de temperatura--Pt100Ω

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Objeto de medición Sensores de temperatura Vaina, material del tubo protector Latón + Niquelado Entorno operativo Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -50::150 Numero de elementos 1 (Elemento único) Vaina, forma de tubo protector Tipo de medición de temperatura superficial
Tipo de terminal Terminal engarzado en forma de Y Material de aislamiento de alambre de plomo Película de caucho de silicona