(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sensores de temperatura - para movimiento, montaje con tornillo, termopar K

Sensores de temperatura - para movimiento, montaje con tornillo, termopar K
  • Descuento por volumen

· Objeto de medición: Temperatura
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 0:: 150
· Número de elementos: 1
· Forma de la sonda: Montaje con tornillos para piezas móviles
· Material del tubo protector de la funda: Acero inoxidable 304

  • Componentes inCAD
Sensores de temperatura: montaje con tornillo, para piezas móviles, termopar K: imagen relacionada
· Materiales
MFNC
Tipo de termoparTermopar K
PrecisiónJIS clase 2
Punto de contacto de medición de temperaturaTipo conectado a tierra
Rango de medición de temperatura0~300°C
[M] MaterialParte del hiloAcero inoxidable 304
ResorteAcero inoxidable 304
Cable conductor
(Rango de temperatura de funcionamiento)
Revestimiento de silicio
(0~150°C)
Alambre de plomo Doblado mínimo R20

Especificaciones

Número de parte
MSNDM6
MFNC6
MSNBD30
Número de parteTamaño de la rosca
M
TipoNo.
MFNC6M6x1.0
Número de Parte
MFNC6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica: el cable de plomo recubierto de silicona altamente flexible se puede utilizar en aplicaciones de doblado. (Evite la flexión excesiva).

Ejemplo

Sensores de temperatura: montaje con tornillo, para piezas móviles, termopar K: imagen relacionada
 

Información básica

Objeto de medición Sensores de temperatura Tipo de sensor de temperatura Par termoeléctrico Tipo de termopar Termopar K
Vaina, material del tubo protector Acero inoxidable 304 Punto de contacto de medición de temperatura Tipo conectado a tierra Entorno operativo Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::150 Numero de elementos 1 (Elemento único) Forma de la sonda Montaje con tornillo para piezas móviles
Tamaño de la rosca M6 Tipo de terminal Terminal engarzado en forma de Y Material de aislamiento de alambre de plomo Revestimiento de silicio
Longitud del cable conductor F(m) 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MFNC6 de la serie Sensores de temperatura - para movimiento, montaje con tornillo, termopar K.