(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sensores de temperatura: terminal de crimpado de pala, termopar K

Sensores de temperatura: terminal de crimpado de pala, termopar K
  • Descuento por volumen

· Objeto de medición: Temperatura
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 0:: 150
· Número de elementos: 1
· Forma del tubo protector de la funda: Con terminales de pala
· Escribe: Par termoeléctrico

  • Componentes inCAD
Sensores de temperatura - Terminal de crimpado de pala, termopar K: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
MSNDS5
MFMT4
MSNY4
MSNY
Tipo de termoparTermopar K
PrecisiónJIS clase 2
Punto de contacto de medición de temperaturaTipo conectado a tierra
Rango de medición de temperatura0~150°C
Tubo de silicona
Temperatura de resistencia al calor
150°C
Cable conductor
(Rango de temperatura de funcionamiento)
Recubrimiento de lana de vidrio
(0~150°C)
Número de parteTamaño de terminal
TipoNo.
MSNY4M4
5M5
Número de Parte
MSNY4
MSNY5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de terminal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104(M4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105(M5)

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica: Se puede arreglar o cambiar sin quitar completamente el tornillo de fijación.

Ejemplo

Sensores de temperatura - Terminal de crimpado de pala, termopar K: imagen relacionada
 

Información básica

Objeto de medición Sensores de temperatura Tipo de sensor de temperatura Par termoeléctrico Tipo de termopar Termopar K
Punto de contacto de medición de temperatura Tipo conectado a tierra Entorno operativo Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::150
Numero de elementos 1 (Elemento único) Vaina, forma de tubo protector Tipo de terminal de pala Tipo de terminal Terminal engarzado en forma de Y
Longitud del cable conductor F(m) 2