(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sensores de temperatura - sensores de punta térmica redonda tipo silicona

Sensores de temperatura - sensores de punta térmica redonda tipo silicona
  • Descuento por volumen

· Objeto de medición: Temperatura
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 0:: 150
· Número de elementos: 1
· Forma del tubo protector de la funda: Terminal de anillo para parte móvil
· Escribe: Par termoeléctrico

  • Componentes inCAD
Sensores de temperatura: terminal de crimpado redondo, para partes móviles, termopar K: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
MSNDS5
MFMT4
MSNY4
MFMT
Tipo de termoparTermopar K
PrecisiónJIS clase 2
Medida de temperatura
Punto de contacto
Tipo conectado a tierra
Rango de medición de temperatura0~150°C
Tubo de silicona
Temperatura de resistencia al calor
150°C
Cable conductor
(Rango de temperatura de funcionamiento)
Revestimiento de silicio
(0~150°C)
Alambre de plomo Doblado mínimo R20
Número de parteTamaño de terminalDdF (m)
TipoNo.
MFMT4-1M484.31
42
4-55
5-1M585.31
52
5-55

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MFMT4
MFMT4-1
MFMT4-5
MFMT5
MFMT5-1
MFMT5-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable conductor F
(m)
Tamaño de terminal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024(M4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014-1(M4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1054-5(M4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025(M5)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015-1(M5)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055-5(M5)

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica: el cable de plomo recubierto de silicona altamente flexible se puede utilizar en aplicaciones de doblado. (Evite la flexión excesiva).

Ejemplo

Sensores de temperatura: terminal de crimpado redondo, para partes móviles, termopar K: imagen relacionada
 

Información básica

Objeto de medición Sensores de temperatura Tipo de sensor de temperatura Par termoeléctrico Tipo de termopar Termopar K
Punto de contacto de medición de temperatura Tipo conectado a tierra Entorno operativo Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::150
Numero de elementos 1 (Elemento único) Vaina, forma de tubo protector Terminal de anillo para parte móvil Tipo de terminal Terminal engarzado en forma de Y
Material de aislamiento de alambre de plomo Revestimiento de silicio