(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sensores de temperatura - resistentes a productos químicos

Sensores de temperatura - resistentes a productos químicos
  • Descuento por volumen

· Objeto de medición: Temperatura
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -20:: 70
· Número de elementos: 1
· Material del tubo protector de la funda: Inoxidable + flúor
· Dimensión d del diámetro de la sonda (⌀): 5.3

  • Componentes inCAD
Sensores de temperatura - Resistente a químicos, termopar K: imagen relacionada
· Materiales
MFLS
Tipo de termoparTermopar K
PrecisiónJIS clase 2
Punto de contacto de medición de temperaturaTipo neutral aislado
Rango de medición de temperatura0~180°C
[M] MaterialTubos de protecciónFunda de acero inoxidable 316 +
Tubo de Fluororesina (FEP)
MangaAcero inoxidable 304
Temperatura de resistencia al calor de la manga80°C
Cable conductor
(Rango de temperatura de funcionamiento)
Revestimiento de vinilo
(-20~70°C)

Especificaciones

Número de parte-L
MSWK3.2
MFLS5.3
-
-
100
200

Número de parte-F
MCNM-F2
Número de parteL
TipoD
MFLS5.3200
400
■ Resistencia química (referencia) del revestimiento de tubos de resina fluorada (FEP)
La lista a continuación es solo de referencia y no es una garantía del producto.
Aceite mineralAguaÁcido clorhídrico (10%, RT)Agua de amoniacoGasolinaDisolvente orgánico
 ○
◎ = Excelente Poco afectado
○ = bueno. Afectado o hinchado hasta cierto punto, pero utilizable según las condiciones.
(RT es para temperatura ambiente = 20°C,% es concentración de solución.) [! ] El límite superior de medición de temperatura está en el punto de medición (la punta de la funda). Al medir, mantenga la temperatura de la manga en o por debajo de la temperatura de resistencia al calor (80°C).
El cable puede romperse debido a la expansión térmica de la funda.
Especialmente cuando la temperatura de un objeto calentado excede los 100°C, se recomienda un tipo largo de vaina de longitud L, que se utiliza para colocar la distancia máxima entre la funda y el objeto calentado, o se recomiendan sensores de temperatura, tipo resistente al calor ( haga clic aquí ).
Número de Parte
MFLS5.3-200
MFLS5.3-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud de sonda L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10400

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica: la funda está recubierta con un tubo de fluororresina (FEP) y destaca en resistencia química y resistencia a la corrosión.
 

Información básica

Objeto de medición Sensores de temperatura Tipo de sensor de temperatura Par termoeléctrico Tipo de termopar Termopar K
Vaina, material del tubo protector Tubo de acero inoxidable 316 + resina de flúor (FEP) Punto de contacto de medición de temperatura Tipo neutral aislado Entorno operativo Tipo resistente a químicos
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::70 Numero de elementos 1 (Elemento único) Diámetro de sonda d(Ø) 5.3
Adjuntar forma de porción Manga Tipo de terminal Terminal engarzado en forma de Y Material de aislamiento de alambre de plomo Revestimiento de vinilo
Longitud del cable conductor F(m) 2