(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tanques - válvula de descarga de presión sanitaria

Accesorios para tanques - válvula de descarga de presión sanitaria

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Destinado a liberar presión desde el interior de un tanque.

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería sanitaria - Válvula de liberación de presión: imagen relacionada
Accesorios de tubería sanitaria - Válvula de liberación de presión: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
TNKRL0.2
TNKRLF0.5
Número de parteUsoLímite de presión superior (MPa)
TipoPresión de la válvula de alivio (MPa)
[ ! ]TNKRL solamente[ ! ]TNKRLF Solo incremento de 0.05 MPa
Presión constante
TNKRL
Presión variable
TNKRLF
0.20.05~0.25Uso a baja presión0.3
0.60.3~0.6Uso a alta presión0.65
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada,
solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TNKRL0.2
TNKRL0.6
TNKRLF0.05
TNKRLF0.1
TNKRLF0.2
TNKRLF0.3
TNKRLF0.4
TNKRLF0.5
TNKRLF0.6
TNKRLF0.15
TNKRLF0.25
TNKRLF0.35
TNKRLF0.45
TNKRLF0.55
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSVálvula de alivio de presión
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.05
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.25
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100.35
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100.45
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100.55

Cargando…

  1. 1

Más información

■Especificaciones
Agente aplicable: aire comprimido, nitrógeno comprimido y otros gases
Presión de ajuste: Uso de baja presión: 0.05 a 0.25 Mpa
Uso a alta presión: 0.3 a 0.6 MPa

■ Precauciones sobre la instalación y operación
· Instalar en un lugar que no esté sujeto a vibraciones.
· No apriete la tubería al puerto de conexión en la mitad.