(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para tubería de acero - Ángulos en forma de L, Espacio sencillo/doble

Accesorios para tubería de acero - Ángulos en forma de L, Espacio sencillo/doble

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]·Un ángulo en forma de L para tuberías.

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de acero - Soportes angulares en forma de L, ranura simple / doble: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies
Ranura única Doble ranura Viga voladiza
SGPLSGPLDSGPLKAcero bajo en carbón[ ! ](Óxido negro)
SGPLSSGPLDSSGPLKSAcero inoxidable 304-
[ ! ]El material de SGPLD es acero con poco carbono.

Especificaciones

Número de parte
SGPL4
Número de parteTHLWDPBAFGR
TipoRosca de perno en U Tamaño MSGPLSGPLSOrificio
Diámetro
Tornillo aplicableAgujero ranuradoTornillo aplicable
Ranura única
SGPL
SGPLS
43.238030305.5M5202045554.5M42.25
51004040253055705.5M52.75
66.5M66.5M63.25
Número de parteTHLWDPBAA1FGR
TipoRosca de perno en U Tamaño MSGPLDSGPLDSDiámetro del agujeroTornillo aplicableAgujero ranuradoTornillo aplicable
Doble ranura
SGPLD
SGPLDS
44.5416050406.5M625354575604.5M42.25
520070404557.590755.5M52.75
68.5M86.5M63.25
Número de parteTHLWDBAFGRP
TipoRosca de perno en U Tamaño MSGPLKSGPLKSDiámetro del agujeroTornillo aplicableAgujero ranuradoTornillo aplicable
Viga voladiza
SGPLK
SGPLKS
43.238030808.5M82045554.5M42.2540
510040903055705.5M52.7550
[ ! ]Haga clic aquí Se recomienda su uso con arandelas planas (PWF, SPWF). [! ] Para conocer las dimensiones detalladas de los pernos en U Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGPL4
SGPL5
SGPL6
SGPLD4
SGPLD5
SGPLD6
SGPLDS4
SGPLDS5
SGPLDS6
SGPLK4
SGPLK5
SGPLKS4
SGPLKS5
SGPLS4
SGPLS5
SGPLS6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ATamaño de rosca de perno en U M (grueso)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro1. Ranura únicaM44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro1. Ranura únicaM55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro1. Ranura únicaM66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro2. Doble ranuraM44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro2. Doble ranuraM55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro2. Doble ranuraM66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304D)Ninguno2. Doble ranuraM44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304D)Ninguno2. Doble ranuraM55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304D)Ninguno2. Doble ranuraM66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroViga voladizaM44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroViga voladizaM55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304D)NingunoViga voladizaM44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304D)NingunoViga voladizaM55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304D)Ninguno1. Ranura únicaM44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304D)Ninguno1. Ranura únicaM55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304D)Ninguno1. Ranura únicaM66

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Accesorios de tubería de acero - Soportes angulares en forma de L, ranura simple / doble: Imagen relacionada
Perno en U (UB) (>> Haga clic aquí )
Colector de tubería (SGM) (>> Haga clic aquí )