(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tanque superior abierto - sanitario, estándar

Tanque superior abierto - sanitario, estándar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tanque de tipo estándar cuya capacidad puede especificarse en base a diámetro interno x profundidad. Además, la posición del fondo del tanque es configurable en incrementos de 10 mm.

  • Componentes inCAD
Artículos sanitarios - Hervidor de tapa abierta: imagen relacionada
[ ! ]Para detalles de Juntas para tapas de sellado, vea >> Haga clic aquí .
· Materiales
TipoTipo[M] MaterialAcabado de superficiePresión de funcionamiento normal
Tipo estándarSellableCuerpo principalAsa de transporteTapaBaseAcortar
Profundidad fijaProfundidad configurableProfundidad fijaProfundidad configurable
Sin baseTANKTANKFTANKMTANKMFAcero inoxidable 304Pulido (solo cuerpo principal) Superficie interna y externa: # 320 Excepto la porción de cordón de soldadura en la salida de líquido (porción de junta)Presión atmosférica
Con baseTANATANAFTANAMTANAMF
[ ! ]Característica de caucho de silicona Haga clic aquí

Especificaciones

Número de parte-Profundidad efectiva-Altura del fondo del tanque
TANK210
TANA180
TANAF240


-


300

-
-

L200
L250
Número de parteProfundidad de capacidad efectiva proporcionada (H)Altura del fondo del tanque (L)
Incremento de 10 mm
[ ! ]Solo para "Con tipo base"
Capacidad efectiva fija (ℓ)tH1Tipo estándarSellable(D2)(F)Peso (kg)
TipoI.D. (D)FijoProfundidad Configurable 10 mm IncrementoProfundidad de capacidad efectiva proporcionada HA plena capacidad de agua(D1)H2(D1)Tipo estándarSellable
Profundidad fija
180160100~300100~300 4.1 4.60.7H+20207H1+4206249550.91.3
Tipo estándarSellable210190100~300 6.6 7.30.7236H1+6234282  11.6
Profundidad fijaProfundidad configurableProfundidad fijaProfundidad configurable240220100~350 9.910.90.7267H1+72693151.2  2
Sin baseTANKTANKFTANKMTANKMF270250100~35014.315.50.8296H1+6297350701.82.7
Con baseTANATANAFTANAMTANAMF300280100~40019.821.20.83303303802.23.2
360340100~45034.636.60.93903904693.6  5
[ ! ]Capacidad efectiva (ℓ) = Radio (D / 2) x 3.14 x Profundidad a la capacidad efectiva (H) / 1000000 (convertida a capacidad)
[ ! ]El nivel de capacidad total es un valor teórico que se obtiene por cálculo (área base x profundidad H 1 ). Usar dentro de la profundidad H efectiva (hasta -20 mm desde la superficie superior).

Modificaciones

Artículos sanitarios - Hervidor de tapa abierta: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TANA180-L[100-300/10]
TANA210-L[100-300/10]
TANA240-L[100-300/10]
TANA270-L[100-300/10]
TANA300-L[100-300/10]
TANA360-L[100-300/10]
TANAF180-[100-300/10]-L[100-300/10]
TANAF210-[100-300/10]-L[100-300/10]
TANAF240-[100-350/10]-L[100-300/10]
TANAF270-[100-350/10]-L[100-300/10]
TANAF300-[100-400/10]-L[100-300/10]
TANAF360-[100-450/10]-L[100-300/10]
TANK180
TANK210
TANK240
TANK270
TANK300
TANK360
TANKF180-[100-300/10]
TANKF210-[100-300/10]
TANKF240-[100-350/10]
TANKF270-[100-350/10]
TANKF300-[100-400/10]
TANKF360-[100-450/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Base I.D. D
(φ)
Profundidad de capacidad efectiva (H)
(mm)
Altura del fondo del tanque (L)
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

Incluido180-100 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

Incluido210-100 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

Incluido240-100 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

Incluido270-100 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

Incluido300-100 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

Incluido360-100 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

Incluido180100 ~ 300100 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

Incluido210100 ~ 300100 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

Incluido240100 ~ 350100 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

Incluido270100 ~ 350100 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

Incluido300100 ~ 400100 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

Incluido360100 ~ 450100 ~ 300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

No provisto180--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

No provisto210--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

No provisto240--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

No provisto270--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

No provisto300--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

No provisto360--
1 Pieza(s)

15 Días o más

No provisto180100 ~ 300-
1 Pieza(s)

15 Días o más

No provisto210100 ~ 300-
1 Pieza(s)

15 Días o más

No provisto240100 ~ 350-
1 Pieza(s)

15 Días o más

No provisto270100 ~ 350-
1 Pieza(s)

15 Días o más

No provisto300100 ~ 400-
1 Pieza(s)

15 Días o más

No provisto360100 ~ 450-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de tanque Tipo estándar