(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapa sanitaria para tanques a presión

Tapa sanitaria para tanques a presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tapa sanitaria para tanques a presión
  • Tapa sanitaria para tanques a presión
  • Tapa sanitaria para tanques a presión
  • Descuento por volumen

El número de agujeros y el tamaño del agujero para la tapa son seleccionables.

  • Componentes inCAD
Instalaciones de tuberías sanitarias - Tapa para tanques de presión: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialAcabado de superficiePresión de funcionamiento normal
TNKKHAcero inoxidable 304Superficie exterior pulida: equivalente # 4000.5 MPa o menos

Especificaciones

Número de parte-Numero de orificios-Q-R-S-X-Y
TNKKH120
TNKKH160
TNKKH190
-
-
-
0
3
5

-
-

Q2
Q1

-
-

R3
R2

-
-

S3
S3


-


X2


-


Y2
Sin agujero
3 agujeros
5 agujeros
[ ! ]Para 3 a 5 agujeros, elija Q ~ Y de acuerdo con el número de agujeros.
Especifique hasta S para 3 agujeros, hasta Y para 5 agujeros.
Número de parteNumero de orificiosPara 3 a 5 agujeros(D2)T1PJunta tórica aplicablePeso (kg)
Tipo(D1)*RC (PT):
Q, R, S, X, Y
TNKKH1200
3
4
5
1 (1/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
1031030G1050.62
13511840G1200.8
16014312G1451.42
190166G1702.18
[ ! ]Para especificar * marcado con Q, R, S, X e Y, use los números delante de (): 1, 2, 3. [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TNKKH120-0
TNKKH120-3-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
TNKKH120-4-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]
TNKKH120-5-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]-Y[1,​2,​3]
TNKKH135-0
TNKKH135-3-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
TNKKH135-4-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]
TNKKH135-5-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]-Y[1,​2,​3]
TNKKH160-0
TNKKH160-3-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
TNKKH160-4-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]
TNKKH160-5-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]-Y[1,​2,​3]
TNKKH190-0
TNKKH190-3-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
TNKKH190-4-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]
TNKKH190-5-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]-Y[1,​2,​3]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEl número de agujeros Diámetro exterior D1
(φ)
Selección del diámetro del hilo [Q] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) Selección del diámetro del hilo [R] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) Selección del diámetro del hilo [S] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) Selección del diámetro del hilo [X] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) Selección del diámetro del hilo [Y] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100120-----
1 Pieza(s)

13 Días o más

1031201 ~ 31 ~ 31 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

1041201 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1051201 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100135-----
1 Pieza(s)

13 Días o más

1031351 ~ 31 ~ 31 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

1041351 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1051351 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100160-----
1 Pieza(s)

13 Días o más

1031601 ~ 31 ~ 31 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

1041601 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1051601 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100190-----
1 Pieza(s)

13 Días o más

1031901 ~ 31 ~ 31 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

1041901 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1051901 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3