(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Racor de tubería de acero - codo de 90°, latón, macho a hembra, roscado y roscado

Racor de tubería de acero - codo de 90°, latón, macho a hembra, roscado y roscado
  • Descuento por volumen

Accesorios de tornillo de baja presión excelentes en resistencia a la corrosión

  • Componentes inCAD
Accesorios de latón para tubos de acero - 90 grados. Codo, roscado / roscado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SJSXLLatón C37700

Especificaciones

Número de parte
SJSMT6A
[ ! ]Para pedidos mayores a lo indicado
cantidad, solicite una cotización.
Número de parteR, Rc (PT)L1L2
TipoNo.
SJSXL6A1/81922
8A1/42425
10A3/82829
15A1/23234

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SJSXL6A
SJSXL8A
SJSXL10A
SJSXL15A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)1/2B(15A)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material C37700 Latón Presión máxima de funcionamiento(MPa) 6.9 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Codo Femenino, Masculino Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 R
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua pulsante y agua estática. / Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -50::150
Tipo Adecuado