(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvulas de aguja - PT roscadas/espigadas, latón, compactas

Válvulas de aguja - PT roscadas/espigadas, latón, compactas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Adecuado para un ajuste fino del caudal de agua, aceite o aire.

Válvulas de aguja - PT macho y tipo de lengüeta - Acero inoxidable: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: latón
[S] Tratamiento de superficie: cromado

Especificaciones

Número de parte
NSBCC33
[ ! ]Para pedidos superiores a
cantidad indicada, por favor
solicite una cotización.
Número de parteID de manguera aplicable (mm)R
(PT)
DLHH1
TipoNo.
NSBHR6161/8756446
9393/810.566
Número de Parte
NSBHR61
NSBHR93
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, diámetro del tubo de conexión
(φ)
Longitud
(mm)
No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/865661
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/896693

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Fluido AplicableAgua, aire, aceite
Rango de temperatura de funcionamiento-10 a 80˚C (sin congelación)
Presión máxima de funcionamiento0,98 MPa
Características de las válvulas de aguja
· Adecuado para un ajuste fino del caudal de agua, aceite o aire.
· El cuerpo y la aguja están cromados para mejorar la estanqueidad al aire, a prueba de daños y un funcionamiento suave.
· El husillo está provisto de una contratuerca para evitar que se afloje debido a la vibración.
 

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Tipo recto Material del cuerpo Latón
Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión R (PT) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80
Material del asiento de la bola Ninguno Forma de la manija Mango moleteado Lado de control, tipo de conexión Conexión de manguera
Altura(mm) 44 Diámetro del mango(φ) 25