(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvula de aguja - PT roscada, latón, compacta

Válvula de aguja - PT roscada, latón, compacta

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Adecuado para un ajuste fino del caudal de agua, aceite o aire.

Válvulas de aguja - PT hembra / roscadas - Acero inoxidable: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: latón
[S] Tratamiento de superficie: cromado

Especificaciones

Número de parte
NSBCC33
[ ! ]Para pedidos superiores a
cantidad indicada, por favor
solicite una cotización.
Número de parteRcRcLHH1
TipoNo.(PT)(PT)
NSBCC111/81/832415
221/41/436446
333/83/840

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NSBCC11
NSBCC22
NSBCC33
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal Longitud
(mm)
Altura
(mm)
No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/81/8324111
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/4364422
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/83/8404433

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Fluido AplicableAgua, aire, aceite
Rango de temperatura de funcionamiento-10 a 80˚C (sin congelación)
Presión máxima de funcionamiento0,98 MPa
Características de las válvulas de aguja
· Adecuado para un ajuste fino del caudal de agua, aceite o aire.
· El cuerpo y la aguja están cromados para mejorar la estanqueidad al aire, a prueba de daños y un funcionamiento suave.
· El husillo está provisto de una contratuerca para evitar que se afloje debido a la vibración.
 

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Tipo recto Material del cuerpo Latón
Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión RC (PT) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80
Material del asiento de la bola Ninguno Forma de la manija Mango moleteado Lado de control, tipo de conexión RC (PT)
Diámetro del mango(φ) 25