(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de aguja - PT roscada/roscada, latón, compacta

Válvula de aguja - PT roscada/roscada, latón, compacta

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Adecuado para un ajuste fino del caudal de agua, aceite o aire.

Válvulas de aguja - PT macho / roscado - Acero inoxidable: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: latón
[S] Tratamiento de superficie: cromado

Especificaciones

Número de parte
NSBCC33
[ ! ]Para pedidos superiores a
cantidad indicada, por favor
solicite una cotización.
Número de parteRRcLHH1
TipoNo.(PT)(PT)
NSBPC111/81/838416
221/41/44244
333/83/845
Número de Parte
NSBPC11
NSBPC22
NSBPC33
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal Longitud
(mm)
Altura
(mm)
No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/81/8384111
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/4424422
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/83/8454433

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Fluido AplicableAgua, aire, aceite
Rango de temperatura de funcionamiento-10 a 80˚C (sin congelación)
Presión máxima de funcionamiento0,98 MPa
Características de las válvulas de aguja
· Adecuado para un ajuste fino del caudal de agua, aceite o aire.
· El cuerpo y la aguja están cromados para mejorar la estanqueidad al aire, a prueba de daños y un funcionamiento suave.
· El husillo está provisto de una contratuerca para evitar que se afloje debido a la vibración.
 

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Tipo recto Material del cuerpo Latón
Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión R (PT) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80
Material del asiento de la bola Ninguno Forma de la manija Mango moleteado Lado de control, tipo de conexión RC (PT)
Diámetro del mango(φ) 25