(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvulas de bola - acero inoxidable, hembra PT, hembra PF

Válvulas de bola - acero inoxidable, hembra PT, hembra PF

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Válvulas de bola - acero inoxidable, hembra PT, hembra PF
  • Válvulas de bola - acero inoxidable, hembra PT, hembra PF
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma del cuerpo principal: Recto
· Cuerpo material: Fundido de acero inoxidable CF-8M
· Fluido aplicable: Aire, gas, petróleo, vapor, agua.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las válvulas de bola: acero inoxidable, PT hembra / PF (G) hembra, consulte las secciones siguientes:

Válvulas de bola - Acero inoxidable, PT hembra / PF (G) hembra: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialPresión máxima de funcionamiento
BSGFCuerpo principal: fundición de acero inoxidable CF-8M
Asiento de bola: fluororresina
Agua, petróleo, aire, gas: 4.12 MPa
Vapor saturado: 1 MPa

Especificaciones

Número de parte
BSRC8A
BSGFB8A
Número de parteRc
(PT)
G
(PF)
LAdSForma AForma B
TipoNo.(H)W(H)W
BSGFA
(Tipo de palanca)
B
(Tipo de perilla de ala)
8A1/41/43911.551727652751
10A3/83/8441272139682955
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de Parte
BSGFA8A
BSGFA10A
BSGFB8A
BSGFB10A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Forma de la manija Lado de control, rosca de plomería nominal Longitud
(mm)
Altura
(mm)
Diámetro del mango
(Ø)
No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4Tipo de manija de palanca1/43927658A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8Tipo de manija de palanca3/844396810A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4Tipo de mango de ala1/43927518A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8Tipo de mango de ala3/844295510A

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Aplicación
Con el puerto de entrada macho Rc (PT) y el puerto de salida macho G (PF), es mejor usarlo con un manómetro.
 

Información básica

Tipo de válvula Válvulas de bola Tipo de válvula de bola Agujero estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado
Forma del cuerpo principal Tipo recto Material del cuerpo Fundido de acero inoxidable CF-8M Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión RC (PT) Lado de control, tipo de conexión G(PF)