(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvulas sanitarias - mariposa

Válvulas sanitarias - mariposa

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Válvulas de mariposa con diseño de puerto completo.

Válvula de mariposa sanitaria: imagen relacionada
Válvula de mariposa sanitaria: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
BFBS1S
SNBSS10A
Número de partedABDL(H)(W)
TipoNo.
BFBS1S23.050.543.5748492142
1.5S35.750.543.5878499142
2S47.864.056.59884105142
2.5S59.577.570.5112100112142
3S72.391.083.5128100126189
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■Especificaciones
Fluido AplicableAgua, aire, petróleo, gas
Max. Temperatura de funcionamiento120°C
Presión máxima de funcionamiento1S a 2S 0.98 MPa
2.5S, 3S 0.78 MPa

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BFBS1S
BFBS1.5S
BFBS2S
BFBS2.5S
BFBS3S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Nominal No. (ID d)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10230.981S (23)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.70.981.5S (35.7)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1047.80.982S (47.8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1059.50.782.5S (59.5)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1072.30.783S (72.3)

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica
· El diseño de puerto completo minimiza el trago líquido.
· El grado de apertura se puede fijar en la posición deseada en incrementos de 10˚.
· La constante presión de la superficie mantiene la estanqueidad al aire y permite un pequeño par de operación.
 

Información básica

Tipo Válvulas de mariposa Tipo de válvula de mariposa Tipo de tope de bloqueo Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas
Por Conducción Manual Max. Temperatura de funcionamiento(℃) ::120