(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Componentes de fontanería para conductos de aluminio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
HOBUM | Acero al carbón 1018 | Acabado acrílico al horno |
HOBU | Acero inoxidable 304 | - |
Número de pieza |
HOATM 50 |
Número de pieza | D | L1 | L2 | D1 | P.C.D. | d1 | t | |
Tipo | Diámetro nominal | |||||||
HOBUM HOBU | 38 | 38 | 40 | 100 | 66 | 52 | 6.6 | 1.2 |
50 | 48.6 | 40 | 100 | 79 | 65 | 1.5 | ||
65 | 63.5 | 40 | 100 | 91.5 | 77.5 | 2 (1.6) | ||
75 | 75 | 40 | 100 | 111 | 94 | 9 | 2 | |
100 | 98 | 50 | 100 | 136 | 119 | |||
113 | 112 | 50 | 100 | 152 | 134 | |||
125 | 124 | 50 | 100 | 168 | 148 | |||
150 | 149 | 50 | 100 | 193 | 173 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HOBU38 |
HOBU50 |
HOBU65 |
HOBU75 |
HOBU100 |
HOBU113 |
HOBU125 |
HOBU150 |
HOBUM38 |
HOBUM50 |
HOBUM65 |
HOBUM75 |
HOBUM100 |
HOBUM113 |
HOBUM125 |
HOBUM150 |
Cargando…
Tipo | Adecuado | Tipo de montaje | Montaje en panel |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente