(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racores de manguera: codo de 45 grados, roscado, con púas

Racores de manguera: codo de 45 grados, roscado, con púas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Especifique tamaños basados en la ID de manguera aplicable

Accesorios para mangueras - 45 grados. Codo, roscado / de púas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
HOSJHLatón

Especificaciones

Número de parte
HOSJE61
Número de parteD.I. nominal de la manguera aplicableT
R(PT)
F
G(PF)
D(L1)(L2)
TipoNo.
HOSJH
(Latón)
6161/81/86.53920
8281/41/4848.525
9393/83/810.0 5628
124121/21/214.0 7234
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOSJH61
HOSJH82
HOSJH93
HOSJH124
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSManguera aplicable Tamaño de la rosca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012R1/2

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Fluidos aplicablesAgua, aire, aceite
Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 150˚C (sin congelación)
Presión máxima de funcionamiento3.5 MPa