(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mangueras de plástico - sin PVC, estándar, vacío

Mangueras de plástico - sin PVC, estándar, vacío

Esta es una manguera que no es de PVC.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre mangueras de plástico (sin PVC, estándar, de vacío), consulte las secciones siguientes:

Mangueras sin PVC - Estándar / Vacío: Imagen relacionada
Mangueras sin PVC - Estándar / Vacío: Imagen relacionada
Mangueras sin PVC - Estándar / Vacío: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
Solo mangueraUn extremo de montajeAjuste de ambos extremosmaterial principalReforzamientoGuarniciones
Forma A, BForma C
HOSPWHOSPWKHOSPWRPoliolefina + Resina EstirenoHilo de poliesterBoquillas conjuntas: acero inoxidable 304
Cubiertas de juntas: aluminio
-
SNHRWSNHRWKSNHRWRPoliolefina + Resina EstirenoHilo de poliester-Boquillas conjuntas: acero inoxidable 316 L
Cubiertas de juntas: acero inoxidable 304
SNHBSNHBKSNHBRPoliolefina + Resina EstirenoAlambre de acero duro-Boquillas conjuntas: acero inoxidable 316 L
Cubiertas de juntas: acero inoxidable 304

Especificaciones

Mangueras sin PVC - Estándar / Vacío: Imagen relacionada
■ Dimensiones de montaje
Manguera nominal
Diámetro interno
R (PT)
G (PF)
Forma AForma B
B (ancho entre pisos)(L)B (ancho entre pisos)(L)
61/414431737
93/817471943
121/222532449
193/427653059

Manguera nominal
Diámetro interno
Forma C
ABCD(L)
1S50.543.5232256
1.5S50.543.535.73473
2S6456.547.84675
■ Dimensiones / especificaciones de la manguera.
No.HOSPW HOSPW_
Diámetro interno
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Radio de flexión mínima
(mm)
Presión de funcionamiento MpaTemperatura de operación
Distancia
23°C60°C
66112.5250~1.00~0.5-5~60°C
99153500~0.80~0.5
1212183700~0.80~0.4
1919263.51300~0.80~0.4
1S253341700~0.50~0.3
1.5S384852300~0.40~0.2
2S506262900~0.30~0.2

No.SNHB SNHB_
Diámetro interno
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Radio de flexión mínima
(mm)
Presión de funcionamiento MpaTemperatura de operación
Distancia
23°C60°C
1S25.033.04.0180-0.1~0.3-0.1~0.1-5~60°C
1.5S38.048.05.0390-0.1~0.3-0.1~0.1
2S50.062.06.0520-0.1~0.2-0.1~0.1
Número de parteLongitud de la manguera
Incremento de 0.1 m
L
Ajuste del extremo izquierdo
R
Ajuste del extremo derecho
TipoManguera nominal
Diámetro interno
HOSPW (Solo manguera)
HOSPWK (Ajuste de un extremo)
HOSPWR (Ajuste de ambos extremos)
60.3~20.0LA

LB
RA

RB
9
12
19
SNHRW (Solo manguera)
SNHRWK (Ajuste de un extremo)
SNHRWR (Ajuste de ambos extremos)
1S0.5~5.0LCRC
1.5S
2S
SNHB (Solo manguera)
SNHBK (Ajuste de un extremo)
SNHBR (Ajuste de ambos extremos)
1S0.5~5.0LCRC
1.5S
2S
Número de Parte
SNHB1S-[0.6-5/0.1]
SNHB1.5S-[0.6-5/0.1]
SNHB2S-[0.6-5/0.1]
SNHRWR1S-[0.5-5/0.1]-LC-RC
SNHRWR1.5S-[0.6-5/0.1]-LC-RC
SNHRWR2S-[0.6-5/0.1]-LC-RC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMontaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Presión operacional
(MPa)
O.D.
(Ø)
Diámetro interno nominal
(φ)
Material de accesorios de estampado Propiedades Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud de la manguera
(m)
Forma de ajuste estampada del extremo izquierdo Forma de montaje estampada en el extremo derecho
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin accesorios-0.1~0.33325.4-Vacío1800.6 ~ 5--
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Sin accesorios-0.1~0.34838.1-Vacío3900.6 ~ 5--
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Sin accesorios-0.1~0.26250.8-Vacío5200.6 ~ 5--
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Ambos extremos estampados0~0.53325.4Acero inoxidable 316 LTipo estándar1700.5 ~ 5Forma C [LC]Forma C [RC]
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Ambos extremos estampados0~0.44838.1Acero inoxidable 316 LTipo estándar2300.6 ~ 5Forma C [LC]Forma C [RC]
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Ambos extremos estampados0~0.36250.8Acero inoxidable 316 LTipo estándar2900.6 ~ 5Forma C [LC]Forma C [RC]

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica de HOSPW y SNHRW
- No contiene ingredientes de cloro.
- Pared semitransparente que permite observar la transferencia de materiales.
- Cumple con las leyes de saneamiento de alimentos.
■ Características de SNHB
- No contiene ingredientes de cloro.
- Cumple con las leyes de saneamiento de alimentos.
- El alambre de refuerzo de acero duro proporciona un alto nivel de resistencia a la deformación para permitir el vacío.
■CAUTION
- No utilizar con aceites combustibles o disolventes.
- Limpie el interior de la manguera antes de usarla con agua potable o alimentos.
- Para la fontanería de alimentos, se recomienda la forma metálica C por su seguridad en materia sanitaria.
- Las mangueras que se muestran arriba son solo para interiores.
- No sumerja las mangueras o juntas en agua potable, alimentos o líquidos. El líquido puede permanecer detrás de la articulación y las bacterias no deseadas pueden adherirse a él.
 

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Alimentos Material de la manguera Poliolefina + Resina a base de estireno Color Blanco translúcido
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60