(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mangueras flexibles - fluororesina, alta flexión

Mangueras flexibles - fluororesina, alta flexión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Mangueras flexibles de fluororresina excelentes en resistencia a la flexión

  • Componentes inCAD
Mangueras flexibles - resina fluorada, alta flexión: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialFluido aplicableRango de temperatura de funcionamientoPresión máxima de funcionamiento
Manguera· Las porciones hexagonales de metal se pueden girar
y así, facilitar la instalación.
Racores estampados
HOSJRSFluororresinaAcero inoxidable 304Acero inoxidable 304Aire, agua, solvente-100~120°CVer tabla de especificaciones de mangueras

Especificaciones

Número de parte-Longitud de la manguera-Forma L-Forma R
HOSJRS8A-1.5-LB-RA
■ Especificaciones de la manguera
Manguera
ID nominal
I.D.
(mm)
O.D.
(mm)
Radio de flexión mínima
(mm)
Presión máxima de funcionamiento
(Mpa)
6A4.07.0203.0
8A5.08.5202.5
10A9.013.0252.0
15A11.016.5302.0

■ Lista de tamaños de ajuste de estampado
Manguera
ID nominal
R(PT)G(PF)Forma AForma B
B (llaves planas)LB (llaves planas)L
6A1/812391437
8A1/414471743
10A3/819532149
15A1/224602657
Número de parteLongitud de la manguera
Incremento de 0.1 m
L
Forma estampada del extremo izquierdo
R
Forma estampada del extremo derecho
TipoManguera
ID nominal
HOSJRS6A0.3~2.0LA
LB
RA
RB
8A
10A
15A

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOSJRS6A-[0.3-2/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
HOSJRS8A-[0.3-2/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
HOSJRS10A-[0.3-2/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
HOSJRS15A-[0.3-2/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHerrajes metálicos tipo L Herrajes metálicos tipo R O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud de la manguera
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Forma A / Forma BForma A / Forma B7.04.03.0200.3 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Forma A / Forma BForma A / Forma B8.55.02.5200.3 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Forma A / Forma BForma A / Forma B13.09.02.0250.3 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Forma A / Forma BForma A / Forma B16.511.02.0300.3 ~ 2

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica
· La manguera corrugada en espiral proporciona una flexibilidad superior.
· Adecuado para entornos de alta vibración y aplicaciones donde se esperan daños por deformación.
 

Información básica

Material de la manguera Fluororesina Refuerzo de la manguera Presencia Material apropiado: Acero inoxidable 304
Tipo de pieza de conexión Accesorios de estampado Fluido Aplicable Agua / Aire / Solvente Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -100::120