(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería de acero inoxidable - Paquete de férula

Accesorios de tubería de acero inoxidable - Paquete de férula

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Accesorios de tubería de acero inoxidable - Paquete de férula
  • Accesorios de tubería de acero inoxidable - Paquete de férula
  • Descuento por volumen

Accesorios que pueden soportar alta presión y alta / baja temperatura.

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de acero inoxidable - Paquete de férula: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 316

Especificaciones

Número de parte
SKFPK12.7
Número de parte
TipoD
SKFPK3.18(1/8 pulgadas)
4
6
6.35 (1/4 pulgadas)
8
9.53 (3/8 pulgadas)
10
12
12.7 (1/2 pulgadas)
■ Presión de funcionamiento permitida por espesor de tubería de acero inoxidable (MPa)
Tubo OD (mm)Espesor (mm)
0.51.01.52.0
436.177.1--
6-49.577.1-
8-36.156.4-
10-28.144.0-
12-23.236.149.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SKFPK3.18
SKFPK4
SKFPK6
SKFPK6.35
SKFPK8
SKFPK9.53
SKFPK10
SKFPK12
SKFPK12.7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD D (A1)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.7

Cargando…

  1. 1

Más información

Accesorios de tubería de acero inoxidable - Paquete de férula: imagen relacionada
Accesorios de tubería de acero inoxidable - Paquete de férula: imagen relacionada
Accesorios de tubería de acero inoxidable - Paquete de férula: imagen relacionada
 

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Componentes relacionados Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Tipo de componente relacionado Juegos de férulas Material del tubo Tubería de acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600