(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería de acero inoxidable - Enchufe

Accesorios de tubería de acero inoxidable - Enchufe

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Accesorios que pueden soportar alta presión y alta / baja temperatura.

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de acero inoxidable - Tapón: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 316

Especificaciones

Número de parte-T
SKUF4
SKUWE6
-
2
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteTuerca cuadrada H
TipoD
SKPGK3.18 (1/8 pulgadas)12
414
614
6.35 (1/4 pulgadas)14
815.87
9.53 (3/8 pulgadas)19
1019
1223
12.7 (1/2 pulgadas)23

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SKPGK3.18
SKPGK4
SKPGK6
SKPGK6.35
SKPGK8
SKPGK9.53
SKPGK10
SKPGK12
SKPGK12.7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD D (A1)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.7

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Accesorios de tubería de acero inoxidable - Tapón: imagen relacionada
 

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Material del tubo Tubería de acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600