(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios de tubería de acero inoxidable - inserción de tubo

Accesorios de tubería de acero inoxidable - inserción de tubo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Accesorios que pueden soportar alta presión y alta / baja temperatura.

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de acero inoxidable - Inserto de tubo: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 316

Especificaciones

Número de parte-D1
SKUSK6
SKUSDK12.7

-

6.35
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteDAdL
TipoTubo OD (mm)
SKITK4421.0 18
65.643.0 18
8764.819
10986.520
121110825
[ ! ]Inserte SKITK en los tubos para tuberías de tubos de fluororresina con accesorios de tubería de acero inoxidable.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SKITK4
SKITK6
SKITK8
SKITK10
SKITK12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD D (A1)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Componentes relacionados Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Tipo de componente relacionado Insertar Material del tubo Tubería de acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600