(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de tubería de acero inoxidable - Conector de puerto

Accesorios de tubería de acero inoxidable - Conector de puerto
  • Descuento por volumen

Accesorios que pueden soportar alta presión y alta / baja temperatura.

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de acero inoxidable - Conector de puerto: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 316

Especificaciones

Número de parte-D1
SKUSK6
SKUSDK12.7

-

6.35
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteLE1
TipoD
SKPCK3.18(1/8)231.816
4262.519
627420
6.35(1/4)274.820
8286.421
9.53(3/8)297.622
1029822
12379.526.7
12.7(1/2)379.926.7
[ ! ]Los valores en () para la dimensión D son por pulgada.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SKPCK3.18
SKPCK4
SKPCK6
SKPCK6.35
SKPCK8
SKPCK9.53
SKPCK10
SKPCK12
SKPCK12.7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD D (A1)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.7

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Componentes relacionados Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Tipo de componente relacionado Conectores de puerto Material del tubo Tubería de acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600