(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería de acero inoxidable - T de unión

Accesorios de tubería de acero inoxidable - T de unión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Accesorios que pueden soportar alta presión y alta / baja temperatura.
Incluye casquillos (aquí -> SKFPK )

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de acero inoxidable - unión T: imagen relacionada
· Materiales
[M] material: acero inoxidable 316
[! ] Incluye casquillos (aquí -> SKFPK )

Especificaciones

Número de parte-D1
SKUSK6
SKUSDK12.7

-

6.35
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteLEFCuadrado
TipoDCuerpo principal hTuerca H
SKUTK3.18(1/8)24.92.513.4181212
427.83.515.320.51414
627.9515.420.51414
6.35(1/4)27.9515.420.51414
829.4616.8221415.87
9.53(3/8)30.8817.8231719
1030.8817.8231719
1238.31022.827.52223
12.7(1/2)38.31022.827.52223
[ ! ]L y F son dimensiones para apretar a mano.
[ ! ]Los valores en () para la dimensión D son por pulgada.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SKUTK3.18
SKUTK4
SKUTK6
SKUTK6.35
SKUTK8
SKUTK9.53
SKUTK10
SKUTK12
SKUTK12.7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD D (A1)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.7

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros Tipo de conexión: tubo de igual diámetro Camisetas de unión Material del tubo Tubería de acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600